Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Quick Fit Threaded Protection Plugs protect threads and fittings from damage during production, storage, and shipment, ensuring that they remain in good condition and ready for use when needed. The protection plug protects from contaminants like dirt, dust, debris, and moisture from the hole.
It conceals the initial thread of ordinary female threads. It is reusable and cost-effective material with less heat but excellent chemical resistance. Its ergonomic pull tab makes it simple to install and remove. Used in various applications, including hydraulic, pneumatic and general engineering industries.
Specjalny ergonomiczny uchwyt ułatwia montaż i demontaż.Są wykonane z silikonu, materiału wielokrotnego użytku odpornego na wysokie temperatury, lub EPDM, ekonomicznego materiału wielokrotnego użytku o niższym poziomie ciepła, ale znakomitej odporności chemicznej.Odpowiednie do różnych zastosowań, w tym hydrauliki siłowej, pneumatyki i innych gałęzi przemysłu. Materiał: LDPE - PIR, LDPE Kolor: Czerwony Grupa SR: SR1009
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | D | Rozmiar gwintu | PD | Kolor | Materiał | H | L | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3193 zł - 0,7823 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.807 in
20.5 mm
|
1/4 in - 19 BSP/GAS
|
0.748 in
19.0 mm
|
Czerwony
|
LDPE - PIR
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,502 zł - 1,2299 zł | 8290 Na stanie |
1.051 in
26.7 mm
|
3/4 in - 16 UNF/JIC
|
0.63 in
16.0 mm
|
Czerwony
|
LDPE - PIR
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 0,594 zł - 1,4554 zł | 6500 Na stanie |
0.929 in
23.6 mm
|
M16 x 1.5
|
0.059 in
1.5 mm
|
Czerwony
|
LDPE - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2454 zł - 0,6012 zł | 22837 Na stanie |
1.197 in
30.4 mm
|
1/2 in - 14 BSP/GAS
|
0.551 in
14.0 mm
|
Czerwony
|
LDPE - PIR
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
| 0,5898 zł - 1,4451 zł | 37500 Na stanie |
1.173 in
29.8 mm
|
7/8 in - 14 UNF/JIC
|
0.551 in
14.0 mm
|
Czerwony
|
LDPE - PIR
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,9022 zł - 2,2104 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.583 in
40.2 mm
|
1 in - 11 BSP/GAS
|
0.433 in
11.0 mm
|
Czerwony
|
LDPE - PIR
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
| 0,5591 zł - 1,3699 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.189 in
30.2 mm
|
5/8 in - 14 BSP/GAS
|
0.551 in
14.0 mm
|
Czerwony
|
LDPE - PIR
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,3277 zł - 0,8028 zł | 7898 Na stanie |
0.728 in
18.5 mm
|
7/16 in - 20 UNF/JIC
|
0.787 in
20.0 mm
|
Czerwony
|
LDPE - PIR
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 0,9691 zł - 2,3744 zł | 784 Na stanie |
1.571 in
39.9 mm
|
M30 x 2.0
|
0.079 in
2.0 mm
|
Czerwony
|
LDPE - PIR
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,6065 zł - 1,4861 zł | 1200 Na stanie |
1.161 in
29.5 mm
|
M20 x 1.5
|
0.059 in
1.5 mm
|
Czerwony
|
LDPE - PIR
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,008 zł - 4,9196 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.547 in
64.7 mm
|
M42 x 2.0
|
0.079 in
2.0 mm
|
Czerwony
|
LDPE - PIR
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
||
| 1,5493 zł - 2,1329 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.795 in
45.6 mm
|
M36 x 2.0
|
0.079 in
2.0 mm
|
Czerwony
|
LDPE - PIR
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 1,8128 zł - 4,4413 zł | 4808 Na stanie |
1.949 in
49.5 mm
|
1 1/4 in - 11 BSP/GAS
|
0.433 in
11.0 mm
|
Czerwony
|
LDPE - PIR
|
0.736 in
18.7 mm
|
0.508 in
12.9 mm
|
||
| 0,6107 zł - 1,4963 zł | 34048 Na stanie |
1.339 in
34.0 mm
|
3/4 in - 14 BSP/GAS
|
0.551 in
14.0 mm
|
Czerwony
|
LDPE - PIR
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
| 0,9705 zł - 2,3778 zł | 25500 Na stanie |
1.587 in
40.3 mm
|
1 5/16 in - 12 UNF/JIC
|
0.472 in
12.0 mm
|
Czerwony
|
LDPE - PIR
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,4184 zł - 1,0251 zł | 2000 Na stanie |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2 in - 20 UNF/JIC
|
0.787 in
20.0 mm
|
Czerwony
|
LDPE - PIR
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 0,3416 zł - 0,837 zł | 13677 Na stanie |
0.949 in
24.1 mm
|
3/8 in - 19 BSP/GAS
|
0.748 in
19.0 mm
|
Czerwony
|
LDPE - PIR
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 2,8725 zł - 7,0378 zł | 3200 Na stanie |
2.594 in
65.9 mm
|
M52 x 2.0
|
0.079 in
2.0 mm
|
Czerwony
|
LDPE - PIR
|
0.839 in
21.3 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
||
| 2,2032 zł - 5,3979 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.276 in
57.8 mm
|
M45 x 2.0
|
0.079 in
2.0 mm
|
Czerwony
|
LDPE - PIR
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
| 0,7069 zł - 1,7321 zł | 18600 Na stanie |
1.335 in
33.9 mm
|
1 1/16 in - 12 UNF/JIC
|
0.472 in
12.0 mm
|
Czerwony
|
LDPE - PIR
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować