Menu Search

Haczyki lakiernicze

Na stanie

Support Wire hooks are useful for controlling loads in various applications, such as paint finishing and material handling. Ideal for heavy-duty applications. They are resistant to corrosion.

  • Haczyki lakiernicze ułatwiają przenoszenie ładunków w różnych zastosowaniach.
  • Doskonale nadają się do lakierowania, obróbki powierzchniowej i przenoszenia materiałów.
  • Wielokrotnego użytku.
Materiał: Żelazo, Stal Kolor: Naturalny, Grupa SR: SR1087

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
45 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Kształt L Materiał W Typ WD Kup
0,925 zł - 1,0278 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Płaskie, w kształcie litery S
150.0 mm
Stal
25.0 mm
5
1.5 mm
0,2063 zł - 0,2547 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Płaskie, w kształcie litery S
100.0 mm
Stal
25.0 mm
5
0.9 mm
0,3995 zł - 0,4439 zł 125 Na stanie
Płaskie, w kształcie litery S
150.0 mm
Stal
25.0 mm
5
2.0 mm
0,6796 zł - 0,7552 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Skręcone, w kształcie litery S
100.0 mm
Stal
26.0 mm
6 - Otwarte
3.0 mm
0,2063 zł - 0,2292 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Skręcone, w kształcie litery S
75.0 mm
Stal
26.0 mm
6 - Otwarte
1.5 mm
0,8005 zł - 0,8457 zł 2843 Na stanie
Skręcone, w kształcie litery S
200.0 mm
Stal
26.0 mm
6 - Otwarte
3.0 mm
0,8794 zł - 0,9771 zł 1875 Na stanie
Skręcone, w kształcie litery S
250.0 mm
Stal
26.0 mm
6 - Otwarte
3.0 mm
1,0792 zł - 1,1991 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Płaskie, w kształcie litery S
250.0 mm
Stal
25.0 mm
5
3.0 mm
0,4409 zł - 0,4899 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Płaskie, w kształcie litery S
200.0 mm
Stal
25.0 mm
5
2.0 mm
0,2996 zł - 0,3329 zł 5338 Na stanie
Płaskie, w kształcie litery S
100.0 mm
Stal
25.0 mm
5
1.5 mm
0,3946 zł - 0,4385 zł 1193 Na stanie
Płaskie, w kształcie litery S
100.0 mm
Stal
25.0 mm
5
2.0 mm
0,5993 zł - 0,6659 zł 25 Na stanie
Płaskie, w kształcie litery S
150.0 mm
Stal
25.0 mm
5
3.0 mm
0,9769 zł - 1,0854 zł 625 Na stanie
Płaskie, w kształcie litery S
200.0 mm
Stal
25.0 mm
5
3.0 mm
0,6796 zł - 0,7552 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Płaskie, w kształcie litery S
100.0 mm
Stal
25.0 mm
5
3.0 mm
0,2825 zł - 0,314 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Skręcone, w kształcie litery S
150.0 mm
Stal
26.0 mm
6 - Otwarte
2.0 mm
0,8697 zł - 0,9663 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Skręcone, w kształcie litery S
150.0 mm
Stal
26.0 mm
6 - Otwarte
3.0 mm
0,2063 zł - 0,2547 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Skręcone, w kształcie litery S
100.0 mm
Stal
26.0 mm
6 - Otwarte
0.9 mm
0,1919 zł - 0,2016 zł 200 Na stanie
W kształcie CV
60.0 mm
Żelazo
20.0 mm
1
1.5 mm
0,2482 zł - 0,2609 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
W kształcie litery C
60.0 mm
Żelazo
20.0 mm
3
2.0 mm
0,2631 zł - 0,2788 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
W kształcie litery C
75.0 mm
Żelazo
20.0 mm
3
2.0 mm
  • z 3
Zawieszki lakiernicze typu S 1.5 mm 150.0 mm Stal

10253885

Przedział cen netto
1,0278 zł - 0,925 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • L
    150.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    25.0 mm
  • Typ
    5
  • Pełny materiał
    Stal
Zawieszki lakiernicze typu S 0.9 mm 100.0 mm Stal

10253861

Przedział cen netto
0,2547 zł - 0,2063 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • L
    100.0 mm
  • WD
    0.9 mm
  • W
    25.0 mm
  • Typ
    5
  • Pełny materiał
    Stal
Zawieszki lakiernicze typu S 2.0 mm 150.0 mm Stal

10253908

Przedział cen netto
0,4439 zł - 0,3995 zł

Zapasy magazynowe
125 Na stanie
Atrybuty
  • L
    150.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Typ
    5
  • Pełny materiał
    Stal
Haczyk lakierniczy z drutu typu S 6 3.0 mm 26.0 mm Stal

10253991

Przedział cen netto
0,7552 zł - 0,6796 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • L
    100.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    26.0 mm
  • Typ
    6 - Otwarte
  • Pełny materiał
    Stal
Haczyk lakierniczy z drutu typu S 6 1.5 mm 26.0 mm Stal

10253977

Przedział cen netto
0,2292 zł - 0,2063 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • L
    75.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    26.0 mm
  • Typ
    6 - Otwarte
  • Pełny materiał
    Stal
Haczyk lakierniczy z drutu typu S 6 3.0 mm 26.0 mm Stal

10254011

Przedział cen netto
0,8457 zł - 0,8005 zł

Zapasy magazynowe
2843 Na stanie
Atrybuty
  • L
    200.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    26.0 mm
  • Typ
    6 - Otwarte
  • Pełny materiał
    Stal
Haczyk lakierniczy z drutu typu S 6 3.0 mm 26.0 mm Stal

10254028

Przedział cen netto
0,9771 zł - 0,8794 zł

Zapasy magazynowe
1875 Na stanie
Atrybuty
  • L
    250.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    26.0 mm
  • Typ
    6 - Otwarte
  • Pełny materiał
    Stal
Zawieszki lakiernicze typu S 3.0 mm 250.0 mm Stal

10253953

Przedział cen netto
1,1991 zł - 1,0792 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • L
    250.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Typ
    5
  • Pełny materiał
    Stal
Zawieszki lakiernicze typu S 2.0 mm 200.0 mm Stal

10253915

Przedział cen netto
0,4899 zł - 0,4409 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • L
    200.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Typ
    5
  • Pełny materiał
    Stal
Zawieszki lakiernicze typu S 1.5 mm 100.0 mm Stal

10253878

Przedział cen netto
0,3329 zł - 0,2996 zł

Zapasy magazynowe
5338 Na stanie
Atrybuty
  • L
    100.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    25.0 mm
  • Typ
    5
  • Pełny materiał
    Stal
Zawieszki lakiernicze typu S 2.0 mm 100.0 mm Stal

10253892

Przedział cen netto
0,4385 zł - 0,3946 zł

Zapasy magazynowe
1193 Na stanie
Atrybuty
  • L
    100.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Typ
    5
  • Pełny materiał
    Stal
Zawieszki lakiernicze typu S 3.0 mm 150.0 mm Stal

10253939

Przedział cen netto
0,6659 zł - 0,5993 zł

Zapasy magazynowe
25 Na stanie
Atrybuty
  • L
    150.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Typ
    5
  • Pełny materiał
    Stal
Zawieszki lakiernicze typu S 3.0 mm 200.0 mm Stal

10253946

Przedział cen netto
1,0854 zł - 0,9769 zł

Zapasy magazynowe
625 Na stanie
Atrybuty
  • L
    200.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Typ
    5
  • Pełny materiał
    Stal
Zawieszki lakiernicze typu S 3.0 mm 100.0 mm Stal

10253922

Przedział cen netto
0,7552 zł - 0,6796 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • L
    100.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    25.0 mm
  • Typ
    5
  • Pełny materiał
    Stal
Haczyk lakierniczy z drutu typu S 6 2.0 mm 26.0 mm Stal

10253984

Przedział cen netto
0,314 zł - 0,2825 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • L
    150.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    26.0 mm
  • Typ
    6 - Otwarte
  • Pełny materiał
    Stal
Haczyk lakierniczy z drutu typu S 6 3.0 mm 26.0 mm Stal

10254004

Przedział cen netto
0,9663 zł - 0,8697 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • L
    150.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    26.0 mm
  • Typ
    6 - Otwarte
  • Pełny materiał
    Stal
Haczyk lakierniczy z drutu typu S 6 0.9 mm 26.0 mm Stal

10253960

Przedział cen netto
0,2547 zł - 0,2063 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • L
    100.0 mm
  • WD
    0.9 mm
  • W
    26.0 mm
  • Typ
    6 - Otwarte
  • Pełny materiał
    Stal
Zawieszki lakiernicze typu CV 1.5 mm 60.0 mm Żelazo

10206430

Przedział cen netto
0,2016 zł - 0,1919 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • L
    60.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    20.0 mm
  • Typ
    1
  • Pełny materiał
    Miedź ciągniona
Zawieszki lakiernicze typu C 3 2.0 mm 60.0 mm Żelazo

10339862

Przedział cen netto
0,2609 zł - 0,2482 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • L
    60.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Typ
    3
  • Pełny materiał
    Miedź ciągniona
Zawieszki lakiernicze typu C 3 2.0 mm 75.0 mm Żelazo

10206522

Przedział cen netto
0,2788 zł - 0,2631 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • L
    75.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Typ
    3
  • Pełny materiał
    Miedź ciągniona