Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Support Wire hooks are useful for controlling loads in various applications, such as paint finishing and material handling. Ideal for heavy-duty applications. They are resistant to corrosion.
Materiał: Żelazo, Stal Kolor: Naturalny, Grupa SR: SR1087
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Kształt | L | Materiał | W | Typ | WD | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2996 zł - 0,3329 zł | 338 Na stanie |
Płaskie, w kształcie litery S
|
3.937 in
100.0 mm
|
Stal
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,2063 zł - 0,2292 zł | 35000 Na stanie |
Skręcone, w kształcie litery S
|
3.937 in
100.0 mm
|
Stal
|
1.024 in
26.0 mm
|
6 - Otwarte
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
0,6796 zł - 0,7552 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Skręcone, w kształcie litery S
|
3.937 in
100.0 mm
|
Stal
|
1.024 in
26.0 mm
|
6 - Otwarte
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,7231 zł - 0,8457 zł | 343 Na stanie |
Skręcone, w kształcie litery S
|
7.874 in
200.0 mm
|
Stal
|
1.024 in
26.0 mm
|
6 - Otwarte
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,2063 zł - 0,2292 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Skręcone, w kształcie litery S
|
2.953 in
75.0 mm
|
Stal
|
1.024 in
26.0 mm
|
6 - Otwarte
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,2825 zł - 0,3139 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Skręcone, w kształcie litery S
|
5.906 in
150.0 mm
|
Stal
|
1.024 in
26.0 mm
|
6 - Otwarte
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,8794 zł - 0,9771 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Skręcone, w kształcie litery S
|
9.843 in
250.0 mm
|
Stal
|
1.024 in
26.0 mm
|
6 - Otwarte
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,8697 zł - 0,9663 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Skręcone, w kształcie litery S
|
5.906 in
150.0 mm
|
Stal
|
1.024 in
26.0 mm
|
6 - Otwarte
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,2107 zł - 0,2341 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Płaskie, w kształcie litery S
|
5.906 in
150.0 mm
|
Stal
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
1,0792 zł - 1,1991 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Płaskie, w kształcie litery S
|
9.843 in
250.0 mm
|
Stal
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,3946 zł - 0,4385 zł | 1193 Na stanie |
Płaskie, w kształcie litery S
|
3.937 in
100.0 mm
|
Stal
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,5993 zł - 0,6659 zł | 25 Na stanie |
Płaskie, w kształcie litery S
|
5.906 in
150.0 mm
|
Stal
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,9769 zł - 1,0854 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Płaskie, w kształcie litery S
|
7.874 in
200.0 mm
|
Stal
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,3995 zł - 0,4439 zł | 125 Na stanie |
Płaskie, w kształcie litery S
|
5.906 in
150.0 mm
|
Stal
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,4409 zł - 0,4899 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Płaskie, w kształcie litery S
|
7.874 in
200.0 mm
|
Stal
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,6796 zł - 0,7552 zł | 110 Na stanie |
Płaskie, w kształcie litery S
|
3.937 in
100.0 mm
|
Stal
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,2063 zł - 0,2292 zł | 4500 Na stanie |
Płaskie, w kształcie litery S
|
3.937 in
100.0 mm
|
Stal
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
0,1919 zł - 0,2016 zł | 200 Na stanie |
Kształt litery C; kształt litery V
|
2.362 in
60.0 mm
|
Żelazo
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,3735 zł - 0,3925 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Kształt litery C; kształt litery V
|
7.874 in
200.0 mm
|
Żelazo
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,2181 zł - 0,2409 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
W kształcie litery C
|
3.937 in
100.0 mm
|
Żelazo
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować