Support Wire hooks are useful for controlling loads in various applications, such as paint finishing and material handling. Ideal for heavy-duty applications. They are resistant to corrosion.
Materiał: Żelazo, Stal Kolor: Naturalny, Grupa SR: SR1087
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Kształt | L | Materiał | W | Typ | WD | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2306 zł - 0,2409 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Kształt litery C; kształt litery V
|
2.362 in
60.0 mm
|
Żelazo
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,2189 zł - 0,2306 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Kształt litery C; kształt litery V
|
3.937 in
100.0 mm
|
Żelazo
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,4439 zł - 0,4926 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Kształt litery C; kształt litery V
|
3.937 in
100.0 mm
|
Żelazo
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,5738 zł - 0,6361 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
W kształcie litery C
|
5.906 in
150.0 mm
|
Żelazo
|
1.181 in
30.0 mm
|
4 - Wysoka wytrzymałość
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,3045 zł - 0,36 zł | 2400 Na stanie |
W kształcie litery C
|
5.906 in
150.0 mm
|
Żelazo
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,4168 zł - 0,4655 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Kształt litery C; kształt litery V
|
3.937 in
100.0 mm
|
Żelazo
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,3356 zł - 0,3518 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Kształt litery C; kształt litery V
|
5.906 in
150.0 mm
|
Żelazo
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,2498 zł - 0,2788 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
W kształcie litery C
|
2.953 in
75.0 mm
|
Żelazo
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,655 zł - 0,7254 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Kształt litery C; kształt litery V
|
7.874 in
200.0 mm
|
Żelazo
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,295 zł - 0,3085 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
W kształcie litery C
|
3.937 in
100.0 mm
|
Żelazo
|
1.181 in
30.0 mm
|
4 - Wysoka wytrzymałość
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,3221 zł - 0,3383 zł | 1250 Na stanie |
Kształt litery C; kształt litery V
|
5.906 in
150.0 mm
|
Żelazo
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,2346 zł - 0,2609 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
W kształcie litery C
|
2.362 in
60.0 mm
|
Żelazo
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,5224 zł - 0,5792 zł | 1500 Na stanie |
Kształt litery C; kształt litery V
|
5.906 in
150.0 mm
|
Żelazo
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,3464 zł - 0,3654 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
W kształcie litery C
|
5.906 in
150.0 mm
|
Żelazo
|
1.181 in
30.0 mm
|
4 - Wysoka wytrzymałość
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,3681 zł - 0,4087 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Kształt litery C; kształt litery V
|
7.874 in
200.0 mm
|
Żelazo
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,4195 zł - 0,4655 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
W kształcie litery C
|
9.843 in
250.0 mm
|
Żelazo
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,6767 zł - 0,7552 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
W kształcie litery C
|
7.874 in
200.0 mm
|
Żelazo
|
1.181 in
30.0 mm
|
4 - Wysoka wytrzymałość
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,2679 zł - 0,2977 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Kształt litery C; kształt litery V
|
3.937 in
100.0 mm
|
Żelazo
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,2503 zł - 0,2639 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Kształt litery C; kształt litery V
|
5.906 in
150.0 mm
|
Żelazo
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,2558 zł - 0,2842 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Kształt litery C; kształt litery V
|
3.937 in
100.0 mm
|
Żelazo
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować