Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Support Wire hooks are useful for controlling loads in various applications, such as paint finishing and material handling. Ideal for heavy-duty applications. They are resistant to corrosion.
Materiał: Żelazo, Stal Kolor: Naturalny, Grupa SR: SR1087
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Kształt | L | Materiał | W | Typ | WD | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10339770 | 0,1842 zł - 0,2026 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Kształt litery C; kształt litery V
|
2.362 in
60.0 mm
|
Żelazo
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.035 in
0.9 mm
|
|
0,2016 zł - 0,2111 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Kształt litery C; kształt litery V
|
2.953 in
75.0 mm
|
Żelazo
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,2734 zł - 0,3031 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
W kształcie litery C
|
3.937 in
100.0 mm
|
Żelazo
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,4682 zł - 0,5197 zł | 625 Na stanie |
W kształcie litery C
|
3.937 in
100.0 mm
|
Żelazo
|
1.181 in
30.0 mm
|
4 - Wysoka wytrzymałość
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,2457 zł - 0,2576 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Kształt litery C; kształt litery V
|
2.953 in
75.0 mm
|
Żelazo
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować