Te hartowane wałki drążone to mocne i niezawodne komponenty używane w różnych zastosowaniach mechanicznych. Stosuje się je z tulejami liniowymi w przypadkach wymagających redukcji ciężaru, jednak nie powoduje to pogorszenia integralności konstrukcyjnej. Zmniejszenie ciężaru zapewnia większą wydajność i zwrotność oraz niższe zużycie energii.
Ich konstrukcja umożliwia przepływ płynów, gazów lub przeprowadzenie przewodów elektrycznych przez środek. W połączeniu z liniową tuleją kulkową zapewnia płynny i dokładny ruch obrotowy.
Używa się ich w zastosowaniach wymagających dużej wytrzymałości mechanicznej i trwałości oraz obniżenia ciężaru, na przykład w maszynach przemysłowych, układach motoryzacyjnych i urządzeniach medycznych.
Materiał: Stal Grupa SR: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | d2 | l1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 203,8718 zł - 1 337,6407 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
50.0
|
|
1600.0
|
||
| 3 246,096 zł - 3 606,7573 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
50.0
|
|
3450.0
|
||
| 3 799,498 zł - 4 221,6805 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
50.0
|
|
4050.0
|
||
| 4 122,3519 zł - 4 580,3696 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
50.0
|
|
4400.0
|
||
| 1 773,9649 zł - 1 971,0828 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
50.0
|
|
2400.0
|
||
| 2 201,4385 zł - 2 446,0321 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
50.0
|
|
3000.0
|
||
| 911,8026 zł - 1 013,1033 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
40.0
|
|
2000.0
|
||
| 2 179,5044 zł - 2 421,6448 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
40.0
|
|
3850.0
|
||
| 1 255,4361 zł - 1 394,929 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
40.0
|
|
2800.0
|
||
| 425,6457 zł - 709,4416 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
40.0
|
|
1350.0
|
||
| 1 932,4096 zł - 2 147,1324 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
40.0
|
|
3400.0
|
||
| 2 217,1194 zł - 2 463,4446 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
40.0
|
|
3950.0
|
||
| 1 234,2236 zł - 1 371,3595 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
40.0
|
|
2750.0
|
||
| 1 297,9574 zł - 1 442,1642 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
40.0
|
|
2900.0
|
||
| 1 959,8752 zł - 2 177,6285 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
40.0
|
|
3450.0
|
||
| 2 244,2965 zł - 2 493,652 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
40.0
|
|
4000.0
|
||
| 2 325,9239 zł - 2 584,3705 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
40.0
|
|
4150.0
|
||
| 2 680,332 zł - 2 978,1253 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
40.0
|
|
4800.0
|
||
| 2 898,1815 zł - 3 220,2176 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
40.0
|
|
5200.0
|
||
| 3 007,2264 zł - 3 341,3841 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
40.0
|
|
5400.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować