Te hartowane wałki drążone to mocne i niezawodne komponenty używane w różnych zastosowaniach mechanicznych. Stosuje się je z tulejami liniowymi w przypadkach wymagających redukcji ciężaru, jednak nie powoduje to pogorszenia integralności konstrukcyjnej. Zmniejszenie ciężaru zapewnia większą wydajność i zwrotność oraz niższe zużycie energii.
Ich konstrukcja umożliwia przepływ płynów, gazów lub przeprowadzenie przewodów elektrycznych przez środek. W połączeniu z liniową tuleją kulkową zapewnia płynny i dokładny ruch obrotowy.
Używa się ich w zastosowaniach wymagających dużej wytrzymałości mechanicznej i trwałości oraz obniżenia ciężaru, na przykład w maszynach przemysłowych, układach motoryzacyjnych i urządzeniach medycznych.
Materiał: Stal Grupa SR: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | d2 | l1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 863,0762 zł - 958,9896 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
20.0
|
|
3100.0
|
||
| 278,1681 zł - 463,5974 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
12.0
|
|
2300.0
|
||
| 345,5576 zł - 575,9133 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
12.0
|
|
3000.0
|
||
| 1 058,6549 zł - 1 176,2619 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
20.0
|
|
3900.0
|
||
| 789,145 zł - 876,8331 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
12.0
|
|
3750.0
|
||
| 41,0302 zł - 68,3515 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
16.0
|
|
200.0
|
||
| 476,8733 zł - 794,8209 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
12.0
|
|
3350.0
|
||
| 1 087,275 zł - 1 208,0566 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
12.0
|
|
5350.0
|
||
| 174,8471 zł - 291,444 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
16.0
|
|
1300.0
|
||
| 827,722 zł - 919,6911 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
12.0
|
|
3950.0
|
||
| 890,8305 zł - 989,8224 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
12.0
|
|
4300.0
|
||
| 818,0537 zł - 908,9646 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
12.0
|
|
3900.0
|
||
| 274,5605 zł - 457,6329 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
16.0
|
|
2250.0
|
||
| 919,9797 zł - 1 022,1944 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
12.0
|
|
4450.0
|
||
| 337,4766 zł - 562,445 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
12.0
|
|
2900.0
|
||
| 327,3273 zł - 545,5134 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
12.0
|
|
2800.0
|
||
| 1 148,0747 zł - 1 275,6385 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
20.0
|
|
4250.0
|
||
| 939,172 zł - 1 043,5031 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
12.0
|
|
4550.0
|
||
| 967,9364 zł - 1 075,4903 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
12.0
|
|
4700.0
|
||
| 457,5367 zł - 762,5452 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
12.0
|
|
3200.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować