Te hartowane wałki drążone to mocne i niezawodne komponenty używane w różnych zastosowaniach mechanicznych. Stosuje się je z tulejami liniowymi w przypadkach wymagających redukcji ciężaru, jednak nie powoduje to pogorszenia integralności konstrukcyjnej. Zmniejszenie ciężaru zapewnia większą wydajność i zwrotność oraz niższe zużycie energii.
Ich konstrukcja umożliwia przepływ płynów, gazów lub przeprowadzenie przewodów elektrycznych przez środek. W połączeniu z liniową tuleją kulkową zapewnia płynny i dokładny ruch obrotowy.
Używa się ich w zastosowaniach wymagających dużej wytrzymałości mechanicznej i trwałości oraz obniżenia ciężaru, na przykład w maszynach przemysłowych, układach motoryzacyjnych i urządzeniach medycznych.
Materiał: Stal Grupa SR: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | d2 | l1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 566,8901 zł - 1 740,9676 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
30.0
|
|
3950.0
|
||
| 472,1113 zł - 786,8843 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
25.0
|
|
2150.0
|
||
| 367,7321 zł - 612,9029 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
40.0
|
|
1150.0
|
||
| 2 086,2366 zł - 2 318,0353 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
25.0
|
|
5350.0
|
||
| 251,3277 zł - 418,8635 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
30.0
|
|
1050.0
|
||
| 386,9244 zł - 644,842 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
30.0
|
|
1750.0
|
||
| 1 813,9368 zł - 2 015,48 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
25.0
|
|
4600.0
|
||
| 133,9613 zł - 223,2848 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
30.0
|
|
550.0
|
||
| 836,5726 zł - 929,5037 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
30.0
|
|
2600.0
|
||
| 2 256,2255 zł - 2 506,9279 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
25.0
|
|
5800.0
|
||
| 2 256,2255 zł - 2 506,9279 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
30.0
|
|
5800.0
|
||
| 261,6213 zł - 436,0356 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
25.0
|
|
1100.0
|
||
| 143,9182 zł - 239,8797 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
25.0
|
|
600.0
|
||
| 202,3609 zł - 337,2842 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
25.0
|
|
900.0
|
||
| 925,5113 zł - 1 028,3513 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
25.0
|
|
2900.0
|
||
| 182,1585 zł - 303,5654 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
30.0
|
|
800.0
|
||
| 298,5148 zł - 497,5086 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
30.0
|
|
1300.0
|
||
| 1 966,2727 zł - 2 184,7474 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
30.0
|
|
5000.0
|
||
| 452,1494 zł - 753,5984 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
30.0
|
|
2050.0
|
||
| 866,0585 zł - 962,2605 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.6
|
30.0
|
|
2700.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować