Te hartowane wałki drążone to mocne i niezawodne komponenty używane w różnych zastosowaniach mechanicznych. Stosuje się je z tulejami liniowymi w przypadkach wymagających redukcji ciężaru, jednak nie powoduje to pogorszenia integralności konstrukcyjnej. Zmniejszenie ciężaru zapewnia większą wydajność i zwrotność oraz niższe zużycie energii.
Ich konstrukcja umożliwia przepływ płynów, gazów lub przeprowadzenie przewodów elektrycznych przez środek. W połączeniu z liniową tuleją kulkową zapewnia płynny i dokładny ruch obrotowy.
Używa się ich w zastosowaniach wymagających dużej wytrzymałości mechanicznej i trwałości oraz obniżenia ciężaru, na przykład w maszynach przemysłowych, układach motoryzacyjnych i urządzeniach medycznych.
Materiał: Stal Grupa SR: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | d2 | l1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217,2722 zł - 362,1524 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
16.0
|
|
1750.0
|
||
| 269,4618 zł - 449,119 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
16.0
|
|
2200.0
|
||
| 837,3422 zł - 930,3695 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
16.0
|
|
4000.0
|
||
| 493,9011 zł - 823,2005 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
16.0
|
|
3500.0
|
||
| 798,7652 zł - 887,5116 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
12.0
|
|
3800.0
|
||
| 1 192,6162 zł - 1 325,1344 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
12.0
|
|
5900.0
|
||
| 307,0287 zł - 511,6984 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
12.0
|
|
2600.0
|
||
| 939,172 zł - 1 043,5031 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
16.0
|
|
4550.0
|
||
| 958,3643 zł - 1 064,8599 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
16.0
|
|
4650.0
|
||
| 278,1681 zł - 463,5974 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
12.0
|
|
2300.0
|
||
| 337,4766 zł - 562,445 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
12.0
|
|
2900.0
|
||
| 1 054,3258 zł - 1 171,4518 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
12.0
|
|
5150.0
|
||
| 255,4163 zł - 425,6939 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
12.0
|
|
2050.0
|
||
| 110,1994 zł - 183,6496 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
12.0
|
|
850.0
|
||
| 1 211,7123 zł - 1 346,347 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
12.0
|
|
6000.0
|
||
| 75,711 zł - 126,217 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
16.0
|
|
500.0
|
||
| 274,5605 zł - 457,6329 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
12.0
|
|
2250.0
|
||
| 264,315 zł - 440,5571 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
12.0
|
|
2150.0
|
||
| 1 115,8951 zł - 1 239,8995 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
12.0
|
|
5500.0
|
||
| 451,0431 zł - 751,7224 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
12.0
|
|
3150.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować