Te hartowane wałki drążone to mocne i niezawodne komponenty używane w różnych zastosowaniach mechanicznych. Stosuje się je z tulejami liniowymi w przypadkach wymagających redukcji ciężaru, jednak nie powoduje to pogorszenia integralności konstrukcyjnej. Zmniejszenie ciężaru zapewnia większą wydajność i zwrotność oraz niższe zużycie energii.
Ich konstrukcja umożliwia przepływ płynów, gazów lub przeprowadzenie przewodów elektrycznych przez środek. W połączeniu z liniową tuleją kulkową zapewnia płynny i dokładny ruch obrotowy.
Używa się ich w zastosowaniach wymagających dużej wytrzymałości mechanicznej i trwałości oraz obniżenia ciężaru, na przykład w maszynach przemysłowych, układach motoryzacyjnych i urządzeniach medycznych.
Materiał: Stal Grupa SR: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | d2 | l1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 058,6549 zł - 1 176,2619 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
12.0
|
|
5200.0
|
||
| 269,4618 zł - 449,119 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
12.0
|
|
2200.0
|
||
| 312,0793 zł - 520,1642 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
12.0
|
|
2650.0
|
||
| 340,507 zł - 567,4956 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
12.0
|
|
2950.0
|
||
| 231,7987 zł - 386,3472 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
12.0
|
|
1900.0
|
||
| 41,0302 zł - 68,3515 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
12.0
|
|
200.0
|
||
| 288,3655 zł - 480,6252 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
12.0
|
|
2400.0
|
||
| 66,1389 zł - 110,2475 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
12.0
|
|
400.0
|
||
| 207,9887 zł - 346,6639 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
12.0
|
|
1650.0
|
||
| 222,4671 zł - 370,7625 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
12.0
|
|
1800.0
|
||
| 322,2767 zł - 537,0958 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
12.0
|
|
2750.0
|
||
| 317,178 zł - 528,63 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
12.0
|
|
2700.0
|
||
| 996,7489 zł - 1 107,4774 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
12.0
|
|
4850.0
|
||
| 125,0626 zł - 208,4697 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
16.0
|
|
1000.0
|
||
| 188,9888 zł - 315,0134 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
16.0
|
|
1450.0
|
||
| 255,4163 zł - 425,6939 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
16.0
|
|
2050.0
|
||
| 303,7097 zł - 506,1668 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
12.0
|
|
2550.0
|
||
| 50,4098 zł - 84,0324 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
12.0
|
|
250.0
|
||
| 150,8447 zł - 251,3758 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
16.0
|
|
1050.0
|
||
| 213,2317 zł - 355,3702 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
16.0
|
|
1700.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować