Te hartowane wałki drążone to mocne i niezawodne komponenty używane w różnych zastosowaniach mechanicznych. Stosuje się je z tulejami liniowymi w przypadkach wymagających redukcji ciężaru, jednak nie powoduje to pogorszenia integralności konstrukcyjnej. Zmniejszenie ciężaru zapewnia większą wydajność i zwrotność oraz niższe zużycie energii.
Ich konstrukcja umożliwia przepływ płynów, gazów lub przeprowadzenie przewodów elektrycznych przez środek. W połączeniu z liniową tuleją kulkową zapewnia płynny i dokładny ruch obrotowy.
Używa się ich w zastosowaniach wymagających dużej wytrzymałości mechanicznej i trwałości oraz obniżenia ciężaru, na przykład w maszynach przemysłowych, układach motoryzacyjnych i urządzeniach medycznych.
Materiał: Stal Grupa SR: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | d2 | l1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150,8447 zł - 251,3758 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
12.0
|
|
1050.0
|
||
| 120,1563 zł - 200,2926 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
12.0
|
|
950.0
|
||
| 242,1404 zł - 403,5674 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
12.0
|
|
2000.0
|
||
| 1 134,9912 zł - 1 261,112 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
12.0
|
|
5600.0
|
||
| 977,6047 zł - 1 086,2168 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
16.0
|
|
4750.0
|
||
| 1 006,321 zł - 1 118,1558 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
16.0
|
|
4900.0
|
||
| 207,9887 zł - 346,6639 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
16.0
|
|
1650.0
|
||
| 875,9673 zł - 973,2756 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
16.0
|
|
4200.0
|
||
| 1 106,323 zł - 1 229,2692 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
12.0
|
|
5450.0
|
||
| 231,7987 zł - 386,3472 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
12.0
|
|
1900.0
|
||
| 1 183,0441 zł - 1 314,5041 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
12.0
|
|
5850.0
|
||
| 31,41 zł - 52,3339 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
12.0
|
|
100.0
|
||
| 269,4618 zł - 449,119 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
12.0
|
|
2200.0
|
||
| 222,4671 zł - 370,7625 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
12.0
|
|
1800.0
|
||
| 90,5261 zł - 150,8928 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
16.0
|
|
700.0
|
||
| 227,662 zł - 379,4688 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
12.0
|
|
1850.0
|
||
| 203,852 zł - 339,7374 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
16.0
|
|
1600.0
|
||
| 31,41 zł - 52,3339 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
16.0
|
|
100.0
|
||
| 283,2668 zł - 472,1113 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
12.0
|
|
2350.0
|
||
| 1 192,6162 zł - 1 325,1344 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.4
|
12.0
|
|
5900.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować