Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Heavy Duty Cable Clips with screw mounting made from Natural Polyamide 6.6.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pasującego kabla | Kup | |
|---|---|---|---|---|
| 0,7107 zł - 0,7107 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
0.189 in
 
4.8 mm
 
 | 
||
| 0,4216 zł - 0,5206 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
0.252 in
 
6.4 mm
 
 | 
||
| 0,6323 zł - 0,7806 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
0.437 in
 
11.1 mm
 
 | 
||
| 0,5622 zł - 0,6941 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
0.374 in
 
9.5 mm
 
 | 
||
| 0,7024 zł - 0,8672 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
0.5 in
 
12.7 mm
 
 | 
||
| 0,4918 zł - 0,6071 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj | 
 
0.315 in
 
8.0 mm
 
 | 
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować