Menu Search

Izolatory tranzystorów

Na stanie

Te izolatory tranzystora mocują tranzystor do radiatora i utrzymują śrubę montażową oddzieloną od tranzystora i radiatora.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
6 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Całkowita długość Szerokość całkowita Wysokość całkowita Odległość pomiędzy otworami montażowymi Kup
1,7179 zł - 1,7179 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
16.0 mm
13.0 mm
5.4 mm
8.0 mm
1,6373 zł - 1,6373 zł 2600 Na stanie
15.4 mm
10.2 mm
3.7 mm
8.5 mm
1,7091 zł - 1,7091 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
19.3 mm
13.0 mm
5.4 mm
10.0 mm
1,8384 zł - 1,8384 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
19.1 mm
15.2 mm
6.1 mm
12.1 mm
10109045 2,0395 zł - 2,0395 zł 4876 Na stanie
17.7 mm
12.1 mm
5.6 mm
10.0 mm
1,242 zł - 1,5334 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
39.7 mm
15.7 mm
1.3 mm
30.2 mm
Izolator tranzystora 16.0 mm 13.0 mm Biały PBT

10313862

Przedział cen netto
1,7179 zł - 1,7179 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Biały
  • Pełny materiał
    Politetraftalan butylenu
  • Typ
    Izolator
  • Odległość pomiędzy otworami montażowymi
    8.0 mm
  • Wysokość całkowita
    5.4 mm
Izolator tranzystora 15.4 mm 10.2 mm Czarny Nylon 6/6

10109038

Przedział cen netto
1,6373 zł - 1,6373 zł

Zapasy magazynowe
2600 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Nylon z włóknem szklanym
  • Typ
    Izolator
  • Odległość pomiędzy otworami montażowymi
    8.5 mm
  • Wysokość całkowita
    3.7 mm
Izolator tranzystora 19.3 mm 13.0 mm Biały PBT

10313879

Przedział cen netto
1,7091 zł - 1,7091 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Biały
  • Pełny materiał
    Politetraftalan butylenu
  • Typ
    Izolator
  • Odległość pomiędzy otworami montażowymi
    10.0 mm
  • Wysokość całkowita
    5.4 mm
Izolator tranzystora 19.1 mm 15.2 mm Czarny Nylon 6/6

10313893

Przedział cen netto
1,8384 zł - 1,8384 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Nylon z włóknem szklanym
  • Typ
    Izolator
  • Odległość pomiędzy otworami montażowymi
    12.1 mm
  • Wysokość całkowita
    6.1 mm
Izolator tranzystora 17.7 mm (L) 12.1 mm (W)

10109045

Przedział cen netto
2,0395 zł - 2,0395 zł

Zapasy magazynowe
4876 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Nylon z włóknem szklanym
  • Typ
    Izolator
  • Odległość pomiędzy otworami montażowymi
    10.0 mm
  • Wysokość całkowita
    5.6 mm
Izolator tranzystora 39.7 mm (L) 15.7 mm (W)

10358658

Przedział cen netto
1,5334 zł - 1,242 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Poliester z włóknem szklanym
  • Typ
    Base
  • Odległość pomiędzy otworami montażowymi
    30.2 mm
  • Wysokość całkowita
    1.3 mm