Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Round Cup Washers are ofter used for covering large holes, like pipe and tube ends. They are shaped like a cup or bowl and often have a flanged area beneath the head - useful for evenly distributing a load over a surface area.
It insulates the head of a metal screw from electrical currents or other conductive materials. It is resistant to corrosion, oil and other chemicals. It can be used with most screw head styles such as cheese, pan and fillister.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Wysokość | Średnica otworu | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | Głębokość otworu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3753 zł - 0,4633 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.374 in
9.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,9844 zł - 1,2154 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.531 in
13.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,1499 zł - 0,1851 zł | 1000 Na stanie |
0.287 in
7.3 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
| 0,3141 zł - 0,3879 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.5 in
12.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
| 0,4014 zł - 0,4956 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.224 in
5.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,1591 zł - 0,1964 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.205 in
5.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
||
| 0,3037 zł - 0,375 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.169 in
4.3 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
| 0,1099 zł - 0,1357 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.169 in
4.3 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
||
| 0,0975 zł - 0,1204 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.217 in
5.5 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
||
| 0,1653 zł - 0,204 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.232 in
5.9 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,0965 zł - 0,1191 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.256 in
6.5 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,1249 zł - 0,1542 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,131 zł - 0,1618 zł | 1000 Na stanie |
0.181 in
4.6 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,1666 zł - 0,2057 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,0992 zł - 0,1225 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.138 in
3.5 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 10216934 | 1,1866 zł - 1,4649 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.197 in
5.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
|
| 0,3089 zł - 0,3814 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować