Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kapturki gładkie to idealne zabezpieczenie gwintowanych i niegwintowanych rur, przewodów i prętów. Zapobiegają wnikaniu do wnętrza kurzu, ciał obcych i innych zanieczyszczeń. Charakteryzują się pewną odpornością na ścieranie, co umożliwia ochronę powierzchni części współpracującej podczas przechowywania i transportu. Można je również wykorzystywać do maskowania przy pracach związanych z malowaniem, galwanizacją czy piaskowaniem.
Charakteryzuje je łatwy i szybki montaż i demontaż.
Mogą być używane w branży instalatorskiej, HVAC i w przemyśle.
Materiał: LDPE, LDPE - PIR, PE, PP Kolor: Czarny, Niebieski, Żółty, Szary, Naturalny, Biały Grupa SR: SR1062, SRF0023
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Kolor | Materiał | D | H | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1924 zł - 0,4715 zł | 3000 Na stanie |
Niebieski
|
LDPE
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,833 zł - 2,0409 zł | 1485 Na stanie |
Niebieski
|
LDPE
|
2.252 in
57.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 1,4793 zł - 3,6244 zł | 720 Na stanie |
Niebieski
|
LDPE
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 1,0542 zł - 2,5828 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Niebieski
|
LDPE
|
1.437 in
36.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 1,1519 zł - 2,8221 zł | 1250 Na stanie |
Niebieski
|
LDPE
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 1,8097 zł - 4,4338 zł | 80 Na stanie |
Niebieski
|
LDPE
|
1.626 in
41.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 2,314 zł - 5,2227 zł | 55 Na stanie |
Niebieski
|
LDPE
|
2 in
50.8 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 2,6427 zł - 6,4747 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Niebieski
|
LDPE
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,7468 zł - 1,8298 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Niebieski
|
LDPE
|
2.126 in
54 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,2685 zł - 0,658 zł | 2320 Na stanie |
Niebieski
|
LDPE
|
0.72 in
18.3 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 0,2499 zł - 0,6122 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Niebieski
|
LDPE
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1824 zł - 0,4469 zł | 5940 Na stanie |
Niebieski
|
LDPE
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,8675 zł - 2,1254 zł | 2932 Na stanie |
Niebieski
|
LDPE
|
0.315 in
8 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 3,2172 zł - 7,8823 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Niebieski
|
LDPE
|
3.988 in
101.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,4093 zł - 1,0029 zł | 120 Na stanie |
Niebieski
|
LDPE
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,3202 zł - 0,7847 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Niebieski
|
LDPE
|
0.72 in
18.3 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
| 1,284 zł - 1,5537 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Niebieski
|
LDPE
|
3.126 in
79.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
| 1,1475 zł - 2,8116 zł | 120 Na stanie |
Niebieski
|
LDPE
|
2.98 in
75.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1881 zł - 0,4609 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Niebieski
|
LDPE
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 2,4866 zł - 3,0087 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Niebieski
|
LDPE
|
3.24 in
82.3 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować