Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kapturki gładkie to idealne zabezpieczenie gwintowanych i niegwintowanych rur, przewodów i prętów. Zapobiegają wnikaniu do wnętrza kurzu, ciał obcych i innych zanieczyszczeń. Charakteryzują się pewną odpornością na ścieranie, co umożliwia ochronę powierzchni części współpracującej podczas przechowywania i transportu. Można je również wykorzystywać do maskowania przy pracach związanych z malowaniem, galwanizacją czy piaskowaniem.
Charakteryzuje je łatwy i szybki montaż i demontaż.
Mogą być używane w branży instalatorskiej, HVAC i w przemyśle.
Materiał: LDPE, LDPE - PIR, PE, PP Kolor: Czarny, Niebieski, Żółty, Szary, Naturalny, Biały Grupa SR: SR1062, SRF0023
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Kolor | Materiał | D | H | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10186534 | 0,4639 zł - 1,1365 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Niebieski
|
LDPE
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
| 0,6089 zł - 1,492 zł | 2976 Na stanie |
Niebieski
|
LDPE
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 0,4912 zł - 1,2034 zł | 140 Na stanie |
Niebieski
|
LDPE
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,6089 zł - 1,492 zł | 2100 Na stanie |
Niebieski
|
LDPE
|
1 in
25.4 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 1,0642 zł - 2,6075 zł | 1350 Na stanie |
Niebieski
|
LDPE
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1483 zł - 0,1794 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Niebieski
|
LDPE
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 1,2154 zł - 1,4707 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Niebieski
|
LDPE
|
2.614 in
66.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,7727 zł - 1,8931 zł | 210 Na stanie |
Niebieski
|
LDPE
|
2.374 in
60.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 3,2603 zł - 7,9879 zł | 600 Na stanie |
Niebieski
|
LDPE
|
4.114 in
104.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,2398 zł - 0,5876 zł | 195 Na stanie |
Niebieski
|
LDPE
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,2096 zł - 0,5137 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Niebieski
|
LDPE
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,9206 zł - 2,2556 zł | 38000 Na stanie |
Niebieski
|
LDPE
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| 1,0542 zł - 2,5828 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Niebieski
|
LDPE
|
1.437 in
36.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 2,6427 zł - 6,4747 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Niebieski
|
LDPE
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,2614 zł - 0,6404 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Niebieski
|
LDPE
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,1519 zł - 2,8221 zł | 1250 Na stanie |
Niebieski
|
LDPE
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 2,314 zł - 5,2227 zł | 55 Na stanie |
Niebieski
|
LDPE
|
2 in
50.8 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,9062 zł - 2,2204 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Niebieski
|
LDPE
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,2973 zł - 0,7284 zł | 2650 Na stanie |
Niebieski
|
LDPE
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,4506 zł - 3,5541 zł | 1900 Na stanie |
Niebieski
|
LDPE
|
1.689 in
42.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm