Cover Caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately.
Zaprojektowane z myślą o ochronie łbów śrub. Idealnie nadają się do zastosowań dekoracyjnych.Montowane zatrzaskowo, chronią przed brudem i wilgocią.Do zastosowań w medycynie i przemyśle. Materiał: HDPE, Mosiądz, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Kolor: Żółty, Srebrny, Naturalny, Czarny, Szary, Beżowy, Biały, Brązowy, Zielony, Niebieski, Fioletowy, Czerwony, Różowy Grupa SR: SR1811, SR1889
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Kolor | H | D | Rodzaj komponentu | Pełny materiał | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 Na stanie |
Brązowy
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
Nasadka
|
Poliamid 66
|
k3
|
|||
| 1,001 zł - 1,001 zł | 5927 Na stanie |
Szary
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Nasadka
|
Poliamid 66
|
k3
|
||
| 1,2208 zł - 1,2208 zł | 6750 Na stanie |
Naturalny
|
|
|
Uszczelka
|
Poliamid 66
|
Washer
|
||
| 0,4596 zł - 0,4596 zł | 138000 Na stanie |
Czarny
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
Nasadka
|
Poliamid 66
|
2
|
||
| 0,3116 zł - 0,3116 zł | 25650 Na stanie |
Naturalny
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
Uszczelka
|
Poliamid 66
|
Washer
|
||
| 1,001 zł - 1,001 zł | 6250 Na stanie |
Biały
|
0.61 in
15.5 mm
|
|
Nasadka
|
Poliamid 66
|
2
|
||
| 1,001 zł - 1,001 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
0.61 in
15.5 mm
|
|
Nasadka
|
Poliamid 66
|
2
|
||
| 0,3188 zł - 0,3188 zł | 114500 Na stanie |
Naturalny
|
|
|
Uszczelka
|
Poliamid 66
|
Washer
|
||
| 0,9163 zł - 0,9163 zł | 91185 Na stanie |
Naturalny
|
|
|
Uszczelka
|
Poliamid 66
|
Washer
|
||
| 0,4596 zł - 0,4596 zł | 9500 Na stanie |
Biały
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
Nasadka
|
Poliamid 66
|
2
|
||
| 0,7899 zł - 0,7899 zł | 32500 Na stanie |
Biały
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Nasadka
|
Poliamid 66
|
2
|
||
| 0,675 zł - 0,675 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
|
|
Uszczelka
|
Poliamid 66
|
Washer
|
||
| 0,415 zł - 0,415 zł | 21000 Na stanie |
Szary
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
Nasadka
|
Poliamid 66
|
k1
|
||
| 0,5055 zł - 0,5055 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Biały
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Nasadka
|
Poliamid 66
|
2
|
||
| 0,415 zł - 0,415 zł | 101820 Na stanie |
Biały
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
Nasadka
|
Poliamid 66
|
1
|
||
| 0,5673 zł - 0,5673 zł | 10547 Na stanie |
Naturalny
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
Uszczelka
|
Poliamid 66
|
Washer
|
||
| 0,573 zł - 0,573 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Szary
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
Nasadka
|
Poliamid 66
|
k3
|
||
| 0,5587 zł - 0,5587 zł | 22000 Na stanie |
Szary
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
Nasadka
|
Poliamid 66
|
k1
|
||
| 0,5543 zł - 0,5543 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Beżowy
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Nasadka
|
Polietylen o wysokiej gęstości
|
k4
|
||
| 0,5543 zł - 0,5543 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Brązowy
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Nasadka
|
Polietylen o wysokiej gęstości
|
k4
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować