Menu Search

Kapturki nitów

Na stanie

Rivet Caps fit firmly over the top of blind rivets. Offers protection dust and grime, while also providing a clean finish for screws. They do not require additional tools for installation. Used in automotive and industrial applications.

Zaprojektowane z myślą o ochronie i estetycznym wykończeniu śrub.Chronią przed wnikaniem pyłu i brudu, uszkodzeniami i korozją.Do stosowania w przemyśle motoryzacyjnym, budowlanym, meblarskim i urządzeniach. Materiał: LDPE - PIR, HDPE, LDPE Kolor: Brązowy, Czarny, Biały, Beżowy, Szary Grupa SR: , SR1814, SR1804

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
39 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność B C Kolor A D Typ Kup
31740 Na stanie
Biały
10000 Na stanie
Biały
125 Na stanie
Czarny
59000 Na stanie
Biały
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Beżowy
36000 Na stanie
Biały
198 Na stanie
Biały
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Szary
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Biały
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Szary
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
190 Na stanie
Czarny
10000 Na stanie
Czarny
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Biały
480 Na stanie
Biały
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Szary
500 Na stanie
Czarny
66000 Na stanie
Biały
3000 Na stanie
Czarny
  • z 2
Zaślepka do nitów 6.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Biały

10063613


Zapasy magazynowe
31740 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Biały
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3926909790
Zaślepka do nitów 12.0 mm (DIA)

10063590


Zapasy magazynowe
10000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Biały
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3926909790
Zaślepka do nitów 1.9 mm 8.0 mm HDPE Czarny

10064146


Zapasy magazynowe
125 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polietylen o wysokiej gęstości
  • Kod towaru
    3926909790
Zaślepka do nitów 1.9 mm 8.0 mm HDPE Biały

10064160


Zapasy magazynowe
59000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Biały
  • Pełny materiał
    Polietylen o wysokiej gęstości
  • Kod towaru
    3926909790
Zaślepka do nitów 12.0 mm (DIA)

10063606


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3926909790
Zaślepka do nitów HDPE Beżowy

10064153


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Beżowy
  • Pełny materiał
    Polietylen o wysokiej gęstości
  • Kod towaru
    3926909790
Zaślepka do nitów 6.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Biały

10063637


Zapasy magazynowe
36000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Biały
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3926909790
Zaślepka do nitów 2.7 mm 16.1 mm HDPE Biały

10064450


Zapasy magazynowe
198 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Biały
  • Pełny materiał
    Polietylen o wysokiej gęstości
  • Kod towaru
    3926909790
Zaślepka do nitów 1.9 mm 8.0 mm HDPE Szary

10064177


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    Polietylen o wysokiej gęstości
  • Kod towaru
    3926909790
Zaślepka do nitów 2.8 mm 12.0 mm HDPE Biały

10182680


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Biały
  • Pełny materiał
    Polietylen o wysokiej gęstości
  • Kod towaru
    3926909790
Zaślepka do nitów 2.3 mm 14.1 mm HDPE Szary

10064382


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    Polietylen o wysokiej gęstości
  • Kod towaru
    3926909790
Zaślepka do nitów 3.7 mm 14.9 mm HDPE Czarny

10064504


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polietylen o wysokiej gęstości
  • Kod towaru
    3926909790
Zaślepka do nitów 2.3 mm 9.7 mm HDPE Czarny

10064320


Zapasy magazynowe
190 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polietylen o wysokiej gęstości
  • Kod towaru
    3926909790
Zaślepka do nitów (DIA)

10064436


Zapasy magazynowe
10000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polietylen o wysokiej gęstości
  • Kod towaru
    3926909790
Zaślepka do nitów 3.7 mm 14.9 mm HDPE Biały

10064511


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Biały
  • Pełny materiał
    Polietylen o wysokiej gęstości
  • Kod towaru
    3926909790
Zaślepka do nitów 1.8 mm 11.6 mm HDPE Biały

10064191


Zapasy magazynowe
480 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Biały
  • Pełny materiał
    Polietylen o wysokiej gęstości
  • Kod towaru
    3926909790
Zaślepka do nitów 2.7 mm 11.5 mm HDPE Szary

10064429


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    Polietylen o wysokiej gęstości
  • Kod towaru
    3926909790
Zaślepka do nitów 1.8 mm 11.6 mm HDPE Czarny

10064184


Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polietylen o wysokiej gęstości
  • Kod towaru
    3926909790
Zaślepka do nitów 2.7 mm 11.5 mm HDPE Biały

10064412


Zapasy magazynowe
66000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Biały
  • Pełny materiał
    Polietylen o wysokiej gęstości
  • Kod towaru
    3926909790
Zaślepka do nitów 6.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Czarny

10063620


Zapasy magazynowe
3000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3923509000