Menu Search

Kapturki uniwersalne

Na stanie

Uniscrew caps are designed to provide a flush and seamless appearance. They are connected to a washer by a hinge that folds neatly when inserted into the cap. Easy to install with a push fit. Protects against damage, moisture and corrosion.

  • Chronią przed uszkodzeniami, zanieczyszczeniami, wilgocią i korozją podczas przechowywania i transportu.
  • Połączone z podkładką za pomocą zawiasu, który po włożeniu w nasadkę zapewnia estetyczne wykończenie.
  • Używane do montażu mebli, we wnętrzach samochodowych i urządzeniach elektrycznych.
Materiał: PP Kolor: Czarny, Biały Grupa SR: SR1807

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
5 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Kolor H Rodzaj gwintu h1 D Kup
0,1533 zł - 0,3758 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Biały
4.4 mm
6-12 in (Countersunk); 3.5-6.0 mm (Euroscrew)
1.0 mm
13.6 mm
0,1986 zł - 0,4866 zł 17273 Na stanie
Biały
8.3 mm
6-12 in (Countersunk); 3.5-6.0 mm (Euroscrew)
1.8 mm
13.7 mm
0,1533 zł - 0,3758 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
4.4 mm
6-12 in (Countersunk); 3.5-6.0 mm (Euroscrew)
1.0 mm
13.6 mm
0,548 zł - 1,3426 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
6.5 mm
10-12 in (Countersunk); 5.0-6.0 mm (Euroscrew)
1.5 mm
17.5 mm
0,5243 zł - 1,2845 zł 13784 Na stanie
Biały
6.0 mm
10-12 in (Countersunk); 5.0-6.0 mm (Euroscrew)
1.0 mm
17.5 mm
Kapturki uniwersalne 13.6 mm 4.4 mm PP Biały

10130018

Przedział cen netto
0,3758 zł - 0,1533 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    13.6 mm
  • H
    4.4 mm
  • h1
    1.0 mm
  • Rodzaj gwintu
    6-12 in (Countersunk); 3.5-6.0 mm (Euroscrew)
  • Kolor
    Biały
Kapturki uniwersalne 13.7 mm 8.3 mm PP Biały

10126486

Przedział cen netto
0,4866 zł - 0,1986 zł

Zapasy magazynowe
17273 Na stanie
Atrybuty
  • D
    13.7 mm
  • H
    8.3 mm
  • h1
    1.8 mm
  • Rodzaj gwintu
    6-12 in (Countersunk); 3.5-6.0 mm (Euroscrew)
  • Kolor
    Biały
Kapturki uniwersalne 13.6 mm 4.4 mm PP Czarny

10130001

Przedział cen netto
0,3758 zł - 0,1533 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    13.6 mm
  • H
    4.4 mm
  • h1
    1.0 mm
  • Rodzaj gwintu
    6-12 in (Countersunk); 3.5-6.0 mm (Euroscrew)
  • Kolor
    Czarny
Kapturki uniwersalne 17.5 mm 6.5 mm PP Czarny

10338124

Przedział cen netto
1,3426 zł - 0,548 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    17.5 mm
  • H
    6.5 mm
  • h1
    1.5 mm
  • Rodzaj gwintu
    10-12 in (Countersunk); 5.0-6.0 mm (Euroscrew)
  • Kolor
    Czarny
Kapturki uniwersalne 17.5 mm 6.0 mm PP Biały

10203651

Przedział cen netto
1,2845 zł - 0,5243 zł

Zapasy magazynowe
13784 Na stanie
Atrybuty
  • D
    17.5 mm
  • H
    6.0 mm
  • h1
    1.0 mm
  • Rodzaj gwintu
    10-12 in (Countersunk); 5.0-6.0 mm (Euroscrew)
  • Kolor
    Biały