Kiwaki przezroczyste sprawiają wrażenie, że drukowane materiały unoszą się swobodnie w powietrzu, stale się poruszając. Te kiwaki są mocowane do płaskich lub nierównych powierzchni za pomocą przylepnej pianki lub folii.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Całkowita długość | Rodzaj warstwy klejącej | Szerokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10388662 | 0,3205 zł - 0,3205 zł | 21092 Na stanie |
5.906 in
150.0 mm
|
Folia
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
| 1,7666 zł - 1,7666 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.024 in
26.0 mm
|
Adhesive Pads
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 1,1562 zł - 1,1562 zł | 100 Na stanie |
1.26 in
32.0 mm
|
Adhesive Tab
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 10388679 | 0,3564 zł - 0,8021 zł | 1000 Na stanie |
5.906 in
150.0 mm
|
Guma
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
| 10379868 | 1,0858 zł - 1,0858 zł | 900 Na stanie |
2.953 in
75.0 mm
|
Adhesive Tab
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
| 10379875 | 1,8097 zł - 1,8097 zł | 1100 Na stanie |
5.906 in
150.0 mm
|
Adhesive Tab
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować