Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zaciski kabli płaskich służą do zaciskania kabli płaskich. Są wyposażone w warstwę wysokiej jakości taśmy samoprzylepnej. Mocowanie boczne ułatwia dostęp. Okres trwałości elementu samoprzylepnego wynosi około 1 rok od daty wysyłki, jeżeli przechowywany jest w nieotwartym opakowaniu oryginalnym, w temperaturze pokojowej i w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Wysokość wewnętrzna | Długość ramienia zacisku | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,2984 zł - 1,2984 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 1,1734 zł - 1,1734 zł | 593 Na stanie |
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 0,8158 zł - 0,8158 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 1,0513 zł - 1,0513 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 1,2984 zł - 1,2984 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
||
| 0,7152 zł - 0,7152 zł | 4900 Na stanie |
0.106 in
2.7 mm
|
|
||
| 10245774 | 0,5903 zł - 0,5903 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
| 10245798 | 0,8861 zł - 0,8861 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
| 1,9246 zł - 1,9246 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
0.42 in
10.67 mm
|
||
| 0,8787 zł - 0,8787 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.181 in
4.6 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
| 1,3142 zł - 1,3142 zł | 5000 Na stanie |
|
|
||
| 0,7009 zł - 0,7009 zł | 3000 Na stanie |
0.252 in
6.4 mm
|
0.88 in
22.35 mm
|
||
| 3,8927 zł - 3,8927 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
| 1,0872 zł - 1,0872 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
||
| 0,6879 zł - 0,6879 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
||
| 10108291 | 0,5127 zł - 0,5127 zł | 90 Na stanie |
0.252 in
6.4 mm
|
0.878 in
22.3 mm
|
|
| 1,5368 zł - 1,5368 zł | 1000 Na stanie |
0.252 in
6.4 mm
|
0.88 in
22.35 mm
|
||
| 1,3472 zł - 1,3472 zł | 400 Na stanie |
0.181 in
4.6 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować