Menu Search

Klips POP – klipsy

Na stanie

Zaciski POP są używane z innymi komponentami POP do mocowania materiałów sprzedażowych na ekspozycjach. W ofercie są zaciski standardowe, motylkowe oraz zaciski do uchwytów na wizytówki, dzięki czemu można je dopasować do różnych zastosowań i elementów o różnych rozmiarach.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
5 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Szerokość główki Maks. chwyt Rodzaj łba Długość łba Kup
2,5709 zł - 2,5709 zł 400 Na stanie
12.5 mm
10.0 mm
Zacisk
33.0 mm
3,0018 zł - 7,3545 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
22.0 mm
12.0 mm
Zacisk
38.5 mm
3,1598 zł - 7,7415 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
80.0 mm
15.0 mm
Zacisk
31.0 mm
4,1365 zł - 10,1344 zł 304 Na stanie
26.0 mm
40.0 mm
Zacisk
58.0 mm
1,4362 zł - 3,5189 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
27.0 mm
0.8 mm
Stojak na wizytówki
Klips POP 33.0 mm 12.5 mm PS Przezroczysty

10395035

Przedział cen netto
2,5709 zł - 2,5709 zł

Zapasy magazynowe
400 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Przezroczysty
  • Pełny materiał
    Polistyren
  • Rodzaj łba
    Zacisk
  • Długość łba
    33.0 mm
  • Szerokość główki
    12.5 mm
Klips POP 38.5 mm 22.0 mm PS Przezroczysty

10395028

Przedział cen netto
7,3545 zł - 3,0018 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Przezroczysty
  • Pełny materiał
    Polistyren
  • Rodzaj łba
    Zacisk
  • Długość łba
    38.5 mm
  • Szerokość główki
    22.0 mm
Klips POP 31.0 mm 80.0 mm PS Przezroczysty

10395004

Przedział cen netto
7,7415 zł - 3,1598 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Przezroczysty
  • Pełny materiał
    Polistyren
  • Rodzaj łba
    Zacisk
  • Długość łba
    31.0 mm
  • Szerokość główki
    80.0 mm
Klips POP 58.0 mm 26.0 mm PS Przezroczysty

10395011

Przedział cen netto
10,1344 zł - 4,1365 zł

Zapasy magazynowe
304 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Przezroczysty
  • Pełny materiał
    Polistyren
  • Rodzaj łba
    Zacisk
  • Długość łba
    58.0 mm
  • Szerokość główki
    26.0 mm
Klips POP 27.0 mm PS Przezroczysty

10395042

Przedział cen netto
3,5189 zł - 1,4362 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Przezroczysty
  • Pełny materiał
    Polistyren
  • Rodzaj łba
    Stojak na wizytówki
  • Szerokość główki
    27.0 mm
  • Kod towaru
    3926909790