Pokrycie winylowe zapewnia większą trwałość dzięki ochronie przed drganiami i uszkodzeniami. Obszar wkręcania śruby jest odsłonięty, aby zapewnić mocne zamocowanie. Dostępne w 14 rozmiarach dopasowanych do wiązek o różnych średnicach.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Możliwość dopasowania | Kolor | Średnica otworu | Maks. kompatybilna średnica kabla | Szerokość całkowita | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,8643 zł - 12,8643 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez regulacji
|
Zielony
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
11,7312 zł - 11,7312 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez regulacji
|
Zielony
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
12,731 zł - 12,731 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez regulacji
|
Zielony
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
14,0641 zł - 14,0641 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez regulacji
|
Zielony
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
13,3309 zł - 13,3309 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez regulacji
|
Zielony
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
3,4861 zł - 3,4861 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez regulacji
|
Zielony
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
11,3979 zł - 11,3979 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez regulacji
|
Zielony
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
13,526 zł - 13,526 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez regulacji
|
Zielony
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
14,5307 zł - 14,5307 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez regulacji
|
Zielony
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
13,0708 zł - 13,0708 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez regulacji
|
Zielony
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
13,4643 zł - 13,4643 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez regulacji
|
Zielony
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
4,3507 zł - 4,3507 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez regulacji
|
Zielony
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
3,2211 zł - 3,2211 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez regulacji
|
Zielony
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
12,931 zł - 12,931 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez regulacji
|
Zielony
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
11,4646 zł - 11,4646 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez regulacji
|
Zielony
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
13,3976 zł - 13,3976 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez regulacji
|
Zielony
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
11,4646 zł - 11,4646 zł | 1996 Na stanie |
Bez regulacji
|
Zielony
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
13,3309 zł - 13,3309 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez regulacji
|
Zielony
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
14,3974 zł - 14,3974 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez regulacji
|
Zielony
|
0.205 in
5.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
13,1976 zł - 13,1976 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez regulacji
|
Zielony
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować