Pokrycie winylowe zapewnia większą trwałość dzięki ochronie przed drganiami i uszkodzeniami. Obszar wkręcania śruby jest odsłonięty, aby zapewnić mocne zamocowanie. Dostępne w 14 rozmiarach dopasowanych do wiązek o różnych średnicach.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Możliwość dopasowania | Kolor | Średnica otworu | Maks. kompatybilna średnica kabla | Szerokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,3375 zł - 4,3375 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez regulacji
|
Naturalny
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,7526 zł - 0,7526 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez regulacji
|
Naturalny
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,7526 zł - 0,7526 zł | 3000 Na stanie |
Bez regulacji
|
Naturalny
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 3,8061 zł - 3,8061 zł | 800 Na stanie |
|
Czarny
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 3,246 zł - 3,246 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Czarny
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 13,7308 zł - 13,7308 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Zielony
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.553 in
14 mm
|
||
| 11,7399 zł - 11,7399 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Zielony
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.553 in
14 mm
|
||
| 13,7308 zł - 13,7308 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Zielony
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 11,7399 zł - 11,7399 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Zielony
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.553 in
14 mm
|
||
| 3,3178 zł - 3,3178 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Zielony
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.503 in
12.8 mm
|
||
| 4,4812 zł - 4,4812 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Zielony
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.503 in
12.8 mm
|
||
| 3,246 zł - 3,246 zł | 990 Na stanie |
|
Czarny
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 13,8682 zł - 13,8682 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Zielony
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.553 in
14 mm
|
||
| 3,8061 zł - 3,8061 zł | 295 Na stanie |
|
Czarny
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 3,246 zł - 3,246 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Czarny
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 13,7995 zł - 13,7995 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Zielony
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.553 in
14 mm
|
||
| 11,8085 zł - 11,8085 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Zielony
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.553 in
14 mm
|
||
| 3,5907 zł - 3,5907 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Zielony
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.503 in
12.8 mm
|
||
| 12,0831 zł - 12,0831 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Zielony
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.553 in
14 mm
|
||
| 13,2503 zł - 13,2503 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Zielony
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.503 in
12.8 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować