Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Pokrycie winylowe zapewnia większą trwałość dzięki ochronie przed drganiami i uszkodzeniami. Obszar wkręcania śruby jest odsłonięty, aby zapewnić mocne zamocowanie. Dostępne w 14 rozmiarach dopasowanych do wiązek o różnych średnicach.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Możliwość dopasowania | Kolor | Średnica otworu | Maks. kompatybilna średnica kabla | Szerokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,6715 zł - 2,6715 zł | 300 Na stanie |
Bez regulacji
|
Naturalny
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,7526 zł - 0,7526 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez regulacji
|
Naturalny
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,7526 zł - 0,7526 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez regulacji
|
Naturalny
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,7526 zł - 0,7526 zł | 3000 Na stanie |
Bez regulacji
|
Naturalny
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 2,6715 zł - 2,6715 zł | 185 Na stanie |
Bez regulacji
|
Naturalny
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 4,9551 zł - 4,9551 zł | 391 Na stanie |
Bez regulacji
|
Naturalny
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,8948 zł - 0,8948 zł | 750 Na stanie |
Bez regulacji
|
Naturalny
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 4,3375 zł - 4,3375 zł | 2441 Na stanie |
Bez regulacji
|
Naturalny
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,8948 zł - 0,8948 zł | 650 Na stanie |
Bez regulacji
|
Naturalny
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 10000205 | 0,8948 zł - 0,8948 zł | 820 Na stanie |
Bez regulacji
|
Naturalny
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
| 0,8053 zł - 0,9842 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez regulacji
|
Naturalny
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,8948 zł - 0,8948 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez regulacji
|
Naturalny
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 4,3375 zł - 4,3375 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez regulacji
|
Naturalny
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,7526 zł - 0,7526 zł | 1900 Na stanie |
Bez regulacji
|
Naturalny
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 4,7828 zł - 4,7828 zł | 286 Na stanie |
|
Czarny
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 3,246 zł - 3,246 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Czarny
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 14,4861 zł - 14,4861 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Zielony
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.553 in
14 mm
|
||
| 14,8293 zł - 14,8293 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Zielony
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.553 in
14 mm
|
||
| 3,3178 zł - 3,3178 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Zielony
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.503 in
12.8 mm
|
||
| 13,113 zł - 13,113 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Zielony
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.503 in
12.8 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować