Menu Search

Klipy P przykręcane

Na stanie

Pokrycie winylowe zapewnia większą trwałość dzięki ochronie przed drganiami i uszkodzeniami. Obszar wkręcania śruby jest odsłonięty, aby zapewnić mocne zamocowanie. Dostępne w 14 rozmiarach dopasowanych do wiązek o różnych średnicach.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
56 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Możliwość dopasowania Kolor Średnica otworu Maks. kompatybilna średnica kabla Szerokość całkowita Kup
13,9318 zł - 13,9318 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Zielony
5.2 mm
15.2 mm
11,8085 zł - 11,8085 zł 1996 Na stanie
Zielony
5.2 mm
14 mm
13,3189 zł - 13,3189 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Zielony
5.2 mm
12.7 mm
11,8085 zł - 11,8085 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Zielony
5.2 mm
14 mm
3,8061 zł - 3,8061 zł 800 Na stanie
Czarny
5.2 mm
9.5 mm
3,246 zł - 3,246 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
5.2 mm
9.5 mm
13,7308 zł - 13,7308 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Zielony
5.2 mm
14 mm
3,246 zł - 3,246 zł 990 Na stanie
Czarny
5.2 mm
9.5 mm
13,8682 zł - 13,8682 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Zielony
5.2 mm
14 mm
14,5547 zł - 14,5547 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Zielony
5.2 mm
14 mm
4,7828 zł - 4,7828 zł 286 Na stanie
Czarny
5.2 mm
12.7 mm
3,246 zł - 3,246 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
5.2 mm
9.5 mm
7,4112 zł - 7,4112 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
5.2 mm
12.7 mm
3,8061 zł - 3,8061 zł 600 Na stanie
Czarny
5.2 mm
9.5 mm
3,8061 zł - 3,8061 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
5.2 mm
9.5 mm
14,692 zł - 14,692 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Zielony
5.2 mm
12.7 mm
  • z 3
Zacisk kablowy typu P 13/16 in 0.600 in 0.206 in Nylon

10559659

Przedział cen netto
13,9318 zł - 13,9318 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Szerokość całkowita
    15.2 mm
  • Średnica otworu
    5.2 mm
  • Materiał zacisku
    Nylon stabilizowany cieplnie
  • Kolor
    Zielony
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Zacisk kablowy typu P 1-5/8 in 0.553 in 0.206 in Nylon

10161999

Przedział cen netto
11,8085 zł - 11,8085 zł

Zapasy magazynowe
1996 Na stanie
Atrybuty
  • Szerokość całkowita
    14 mm
  • Średnica otworu
    5.2 mm
  • Materiał zacisku
    Nylon stabilizowany cieplnie
  • Kolor
    Zielony
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Zacisk kablowy typu P 3/8 in 0.500 in 0.206 in Nylon

10162071

Przedział cen netto
13,3189 zł - 13,3189 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Szerokość całkowita
    12.7 mm
  • Średnica otworu
    5.2 mm
  • Materiał zacisku
    Nylon stabilizowany cieplnie
  • Kolor
    Zielony
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Zacisk kablowy typu P 1-1/2 in 0.553 in 0.206 in Nylon

10161982

Przedział cen netto
11,8085 zł - 11,8085 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Szerokość całkowita
    14 mm
  • Średnica otworu
    5.2 mm
  • Materiał zacisku
    Nylon stabilizowany cieplnie
  • Kolor
    Zielony
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Zacisk kablowy typu P Śruba 5.2 mm Stop aluminium Czarny

10161692

Przedział cen netto
3,8061 zł - 3,8061 zł

Zapasy magazynowe
800 Na stanie
Atrybuty
  • Szerokość całkowita
    9.5 mm
  • Średnica otworu
    5.2 mm
  • Materiał zacisku
    Stop aluminium 5052 H-32 i TPV
  • Powłoka
    TPV
  • Kolor
    Czarny
Zacisk kablowy typu P Śruba 5.2 mm Stop aluminium Czarny

10161777

Przedział cen netto
3,246 zł - 3,246 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Szerokość całkowita
    9.5 mm
  • Średnica otworu
    5.2 mm
  • Materiał zacisku
    Stop aluminium 5052 H-32 i TPV
  • Powłoka
    TPV
  • Kolor
    Czarny
Zacisk kablowy typu P 11/16 in 0.553 in 0.206 in Nylon

10161906

Przedział cen netto
13,7308 zł - 13,7308 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Szerokość całkowita
    14 mm
  • Średnica otworu
    5.2 mm
  • Materiał zacisku
    Nylon stabilizowany cieplnie
  • Kolor
    Zielony
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Zacisk kablowy typu P Śruba 5.2 mm Stop aluminium Czarny

10161760

Przedział cen netto
3,246 zł - 3,246 zł

Zapasy magazynowe
990 Na stanie
Atrybuty
  • Szerokość całkowita
    9.5 mm
  • Średnica otworu
    5.2 mm
  • Materiał zacisku
    Stop aluminium 5052 H-32 i TPV
  • Powłoka
    TPV
  • Kolor
    Czarny
Zacisk kablowy typu P 5/8 in 0.553 in 0.206 in Nylon

10161890

Przedział cen netto
13,8682 zł - 13,8682 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Szerokość całkowita
    14 mm
  • Średnica otworu
    5.2 mm
  • Materiał zacisku
    Nylon stabilizowany cieplnie
  • Kolor
    Zielony
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Zacisk kablowy typu P 7/8 in 0.553 in 0.206 in Nylon

10161937

Przedział cen netto
14,5547 zł - 14,5547 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Szerokość całkowita
    14 mm
  • Średnica otworu
    5.2 mm
  • Materiał zacisku
    Nylon stabilizowany cieplnie
  • Kolor
    Zielony
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Zacisk kablowy typu P Śruba 5.2 mm Stop aluminium Czarny

10161722

Przedział cen netto
4,7828 zł - 4,7828 zł

Zapasy magazynowe
286 Na stanie
Atrybuty
  • Szerokość całkowita
    12.7 mm
  • Średnica otworu
    5.2 mm
  • Materiał zacisku
    Stop aluminium 5052 H-32 i TPV
  • Powłoka
    TPV
  • Kolor
    Czarny
Zacisk kablowy typu P Śruba 5.2 mm Stop aluminium Czarny

10161807

Przedział cen netto
3,246 zł - 3,246 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Szerokość całkowita
    9.5 mm
  • Średnica otworu
    5.2 mm
  • Materiał zacisku
    Stop aluminium 5052 H-32 i TPV
  • Powłoka
    TPV
  • Kolor
    Czarny
Zacisk kablowy typu P Śruba 5.2 mm Stop aluminium Czarny

10161746

Przedział cen netto
7,4112 zł - 7,4112 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Szerokość całkowita
    12.7 mm
  • Średnica otworu
    5.2 mm
  • Materiał zacisku
    Stop aluminium 5052 H-32 i TPV
  • Powłoka
    TPV
  • Kolor
    Czarny
Zacisk kablowy typu P Śruba 5.2 mm Stop aluminium Czarny

10161821

Przedział cen netto
3,8061 zł - 3,8061 zł

Zapasy magazynowe
600 Na stanie
Atrybuty
  • Szerokość całkowita
    9.5 mm
  • Średnica otworu
    5.2 mm
  • Materiał zacisku
    Stop aluminium 5052 H-32 i TPV
  • Powłoka
    TPV
  • Kolor
    Czarny
Zacisk kablowy typu P Śruba 5.2 mm Stop aluminium Czarny

10161814

Przedział cen netto
3,8061 zł - 3,8061 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Szerokość całkowita
    9.5 mm
  • Średnica otworu
    5.2 mm
  • Materiał zacisku
    Stop aluminium 5052 H-32 i TPV
  • Powłoka
    TPV
  • Kolor
    Czarny
Zacisk kablowy typu P 1/2 in 0.500 in 0.206 in Nylon

10162118

Przedział cen netto
14,692 zł - 14,692 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Szerokość całkowita
    12.7 mm
  • Średnica otworu
    5.2 mm
  • Materiał zacisku
    Nylon stabilizowany cieplnie
  • Kolor
    Zielony
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2