Koła zębate walcowe o zębach prostych to najpopularniejszy rodzaj kół zębatych. Są również znane pod nazwą „koło zębate czołowe” i znajdują zastosowanie w różnorodnych zespołach wymagających mechanicznego przeniesienia siły.
Grupa SR: SR2021
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Liczba zębów | Średnica piasty | Średnica otworu | Średnica zewnętrzna | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70,7659 zł - 70,7659 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 4,5674 zł - 4,5674 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
11
|
|
|
0.409 in
10.4 mm
|
||
| 171,7225 zł - 171,7225 zł | 5 Na stanie |
40
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
||
| 96,1451 zł - 96,1451 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
18
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 10,4396 zł - 15,2406 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
| 77,3441 zł - 77,3441 zł | 30 Na stanie |
24
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 109,9478 zł - 109,9478 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
60
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
| 70,4212 zł - 70,4212 zł | 81 Na stanie |
40
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
| 4,5674 zł - 4,5674 zł | 2500 Na stanie |
13
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 149,4457 zł - 149,4457 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
32
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
||
| 4,5674 zł - 4,5674 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
11
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
||
| 40,4171 zł - 40,4171 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
96
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 66,9741 zł - 66,9741 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
|
||
| 46,4208 zł - 46,4208 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
120
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10
|
|
|
0.378 in
9.6 mm
|
|||
| 109,9478 zł - 109,9478 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
21
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 31,4547 zł - 31,4547 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
||
| 4,5674 zł - 4,5674 zł | 23 Na stanie |
12
|
|
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
| 80,7481 zł - 80,7481 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
45
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
| 4,5674 zł - 4,5674 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować