Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Koła zębate walcowe o zębach prostych to najpopularniejszy rodzaj kół zębatych. Są również znane pod nazwą „koło zębate czołowe” i znajdują zastosowanie w różnorodnych zespołach wymagających mechanicznego przeniesienia siły.
Grupa SR: SR2021
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Liczba zębów | Średnica piasty | Średnica otworu | Średnica zewnętrzna | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149,4457 zł - 149,4457 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
32
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
||
| 46,4208 zł - 46,4208 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
120
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 4,5674 zł - 4,5674 zł | 23 Na stanie |
12
|
|
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
| 109,9478 zł - 109,9478 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
60
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
| 28,473 zł - 41,5991 zł | 1 Na stanie |
28
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 4,5674 zł - 4,5674 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
11
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
||
| 171,7225 zł - 171,7225 zł | 5 Na stanie |
40
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
||
| 121,9695 zł - 121,9695 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
24
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 22,4779 zł - 22,4779 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
40
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 50,9163 zł - 50,9163 zł | 5 Na stanie |
30
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 151,1549 zł - 151,1549 zł | 5 Na stanie |
30
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 37,4153 zł - 37,4153 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
72
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 3,0449 zł - 3,0449 zł | 98 Na stanie |
11
|
|
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 80,7481 zł - 80,7481 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
45
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
| 63,527 zł - 63,527 zł | 4 Na stanie |
35
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
| 41,9252 zł - 41,9252 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
24
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 70,4212 zł - 70,4212 zł | 81 Na stanie |
40
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
| 40,4171 zł - 40,4171 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
96
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 166,6955 zł - 166,6955 zł | 23 Na stanie |
35
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
||
| 60,0943 zł - 60,0943 zł | 1 Na stanie |
15
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować