Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Koła zębate walcowe o zębach prostych to najpopularniejszy rodzaj kół zębatych. Są również znane pod nazwą „koło zębate czołowe” i znajdują zastosowanie w różnorodnych zespołach wymagających mechanicznego przeniesienia siły.
Grupa SR: SR2021
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Liczba zębów | Średnica piasty | Średnica otworu | Średnica zewnętrzna | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,9562 zł - 2,9562 zł | 98 Na stanie |
11
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
61,6767 zł - 61,6767 zł | 6 Na stanie |
35
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
118,417 zł - 118,417 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
24
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
21,8232 zł - 21,8232 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
40
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
10 Na stanie |
11
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
|||
61,6767 zł - 61,6767 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
18
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
116,2974 zł - 116,2974 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
22,1305 zł - 32,3177 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
4,3262 zł - 4,3262 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
11
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
||
17,4446 zł - 17,4446 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
14,7579 zł - 21,5365 zł | 4 Na stanie |
35
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
131,6922 zł - 131,6922 zł | 9 Na stanie |
25
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
|||
36,3255 zł - 36,3255 zł | 17 Na stanie |
18
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
161,8403 zł - 161,8403 zł | 23 Na stanie |
35
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
58,3439 zł - 58,3439 zł | 1 Na stanie |
15
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
78,3962 zł - 78,3962 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
45
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
106,7454 zł - 106,7454 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
21
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
20,359 zł - 20,359 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
30
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
40,7041 zł - 40,7041 zł | 7 Na stanie |
24
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować