Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Koła zębate walcowe o zębach prostych to najpopularniejszy rodzaj kół zębatych. Są również znane pod nazwą „koło zębate czołowe” i znajdują zastosowanie w różnorodnych zespołach wymagających mechanicznego przeniesienia siły.
Grupa SR: SR2021
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Liczba zębów | Średnica piasty | Średnica otworu | Średnica zewnętrzna | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,5674 zł - 4,5674 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
11
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
||
| 31,4547 zł - 31,4547 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
||
| 29,9322 zł - 29,9322 zł | 7 Na stanie |
50
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 97,093 zł - 97,093 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
30
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
||
| 135,643 zł - 135,643 zł | 9 Na stanie |
25
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 109,9478 zł - 109,9478 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
21
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 63,527 zł - 63,527 zł | 4 Na stanie |
35
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
| 41,9252 zł - 41,9252 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
24
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 96,1451 zł - 96,1451 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
18
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 77,3441 zł - 77,3441 zł | 30 Na stanie |
24
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 20,9698 zł - 20,9698 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
30
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 15,2007 zł - 22,1826 zł | 4 Na stanie |
35
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 60,0943 zł - 60,0943 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
32
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 70,4212 zł - 70,4212 zł | 81 Na stanie |
40
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
| 40,4171 zł - 40,4171 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
96
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 4,5674 zł - 4,5674 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
14
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 56,7477 zł - 56,7477 zł | 1 Na stanie |
12
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
||
| 28,473 zł - 41,5991 zł | 1 Na stanie |
28
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 50,9163 zł - 50,9163 zł | 5 Na stanie |
30
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 151,1549 zł - 151,1549 zł | 5 Na stanie |
30
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować