Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Koła zębate walcowe o zębach prostych to najpopularniejszy rodzaj kół zębatych. Są również znane pod nazwą „koło zębate czołowe” i znajdują zastosowanie w różnorodnych zespołach wymagających mechanicznego przeniesienia siły.
Grupa SR: SR2021
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Liczba zębów | Średnica piasty | Średnica otworu | Średnica zewnętrzna | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46,4208 zł - 46,4208 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
120
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 4,5674 zł - 4,5674 zł | 23 Na stanie |
12
|
|
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
| 119,7864 zł - 119,7864 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 63,527 zł - 63,527 zł | 4 Na stanie |
35
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
| 96,1451 zł - 96,1451 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
50
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
| 96,1451 zł - 96,1451 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
18
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 151,1549 zł - 151,1549 zł | 5 Na stanie |
30
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 37,4153 zł - 37,4153 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
72
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 41,9252 zł - 41,9252 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
24
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 135,643 zł - 135,643 zł | 9 Na stanie |
25
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 28,4528 zł - 28,4528 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
48
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 3,0449 zł - 3,0449 zł | 98 Na stanie |
11
|
|
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 66,9741 zł - 66,9741 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10
|
|
|
0.378 in
9.6 mm
|
|||
| 4,5674 zł - 4,5674 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
11
|
|
|
0.409 in
10.4 mm
|
||
| 10,4396 zł - 15,2406 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
| 77,3441 zł - 77,3441 zł | 30 Na stanie |
24
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować