Menu Search

Kołki stożkowe odporne na działanie wysokich temperatur

Na stanie

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

Dostępne w wersji litej lub wydrążonej, ułatwiającej docisk, dzięki czemu pasują do otworów gwintowanych i niegwintowanych.Wielokrotnego użytku, wykonane z silikonu odpornego na wysokie temperatury lub ekonomicznego materiału EPDM o obniżonej temperaturze.Stosowane w przemyśle chemicznym, obróbce skrawaniem i maszynach przemysłowych. Materiał: EPDM, Silikon, TPR Kolor: Czarny, Naturalny, Żółty, Niebieski, Zielony, Fiolet, Pomarańczowy, Różowy, Czerwony Grupa SR: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
163 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d1 Kolor d2 Materiał H Uchwyt zatrzasku Typ Kup
1,4502 zł - 1,4502 zł 5000 Na stanie
8.7 mm
Naturalny
11.9 mm
Silikon
20.7 mm
Bez uchwytu
3
30,1062 zł - 30,1062 zł 5 Na stanie
45.0 mm
Naturalny
53.0 mm
Silikon
25.0 mm
Bez uchwytu
3
2,2311 zł - 2,2311 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.1 mm
Naturalny
17.5 mm
Silikon
25.4 mm
Bez uchwytu
3
7,3487 zł - 7,3487 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
26.2 mm
Naturalny
31.8 mm
Silikon
25.4 mm
Bez uchwytu
3
0,7514 zł - 0,9283 zł 22000 Na stanie
3.2 mm
Naturalny
6.4 mm
Silikon
25.4 mm
Bez uchwytu
3
11,8528 zł - 11,8528 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
38.1 mm
Naturalny
46.0 mm
Silikon
25.4 mm
Bez uchwytu
3
0,1626 zł - 0,1988 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.6 mm
Czarny
4.8 mm
EPDM
19.1 mm
Bez uchwytu
3
36,8315 zł - 36,8315 zł 34 Na stanie
76.2 mm
Naturalny
88.9 mm
Silikon
38.1 mm
Bez uchwytu
3
0,9356 zł - 0,9356 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.7 mm
Czarny
11.1 mm
EPDM
17.5 mm
Bez uchwytu
3
10249048 2,2869 zł - 2,2869 zł 1500 Na stanie
14.3 mm
Naturalny
19.1 mm
Silikon
14.3 mm
Bez uchwytu
3
28,3492 zł - 28,3492 zł 50 Na stanie
61.9 mm
Naturalny
75.0 mm
Silikon
34.9 mm
Bez uchwytu
3
6,3308 zł - 6,3308 zł 300 Na stanie
23.8 mm
Naturalny
27.9 mm
Silikon
25.4 mm
Bez uchwytu
3
11,3787 zł - 11,3787 zł 100 Na stanie
37.3 mm
Naturalny
44.5 mm
Silikon
25.4 mm
Bez uchwytu
3
1,14 zł - 1,14 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.8 mm
Naturalny
8.7 mm
Silikon
25.4 mm
Bez uchwytu
3
11,9644 zł - 11,9644 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
37.3 mm
Czarny
44.5 mm
EPDM
25.4 mm
Bez uchwytu
3
0,8224 zł - 0,8224 zł 4000 Na stanie
3.2 mm
Naturalny
6.4 mm
Silikon
19.1 mm
Bez uchwytu
3
4,9363 zł - 4,9363 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
23.0 mm
Czarny
27.0 mm
EPDM
25.4 mm
Bez uchwytu
3
0,8464 zł - 0,8464 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.4 mm
Czarny
11.1 mm
EPDM
25.4 mm
Bez uchwytu
3
1,5478 zł - 1,5478 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.3 mm
Czarny
19.1 mm
EPDM
14.3 mm
Bez uchwytu
3
0,1872 zł - 0,2272 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.2 mm
Czarny
5.5 mm
EPDM
38.1 mm
Bez uchwytu
3
  • z 9
Stożkowa zaślepka maskująca 8.7 mm 11.9 mm 20.7 mm Silikon Naturalny

10242407

Przedział cen netto
1,4502 zł - 1,4502 zł

Zapasy magazynowe
5000 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.9 mm
  • H
    20.7 mm
  • Uchwyt zatrzasku
    Bez uchwytu
  • Standard gwintu
    Metryczny
Stożkowa zaślepka maskująca 45.0 mm 53.0 mm 25.0 mm Silikon Naturalny

10186107

Przedział cen netto
30,1062 zł - 30,1062 zł

Zapasy magazynowe
5 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    45.0 mm
  • d2
    53.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Uchwyt zatrzasku
    Bez uchwytu
  • Materiał
    Silikon
Stożkowa zaślepka maskująca 11.1 mm 17.5 mm 25.4 mm Silikon Naturalny

10377536

Przedział cen netto
2,2311 zł - 2,2311 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    17.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Uchwyt zatrzasku
    Bez uchwytu
  • Standard gwintu
    Metryczny
Stożkowa zaślepka maskująca 26.2 mm 31.8 mm 25.4 mm Silikon Naturalny

10242469

Przedział cen netto
7,3487 zł - 7,3487 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    26.2 mm
  • d2
    31.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Uchwyt zatrzasku
    Bez uchwytu
  • Standard gwintu
    UNF
Stożkowa zaślepka maskująca 3.2 mm 6.4 mm 25.4 mm Silikon Naturalny

10248966

Przedział cen netto
0,9283 zł - 0,7514 zł

Zapasy magazynowe
22000 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Uchwyt zatrzasku
    Bez uchwytu
  • Standard gwintu
    UNF
Stożkowa zaślepka maskująca 38.1 mm 46.0 mm 25.4 mm Silikon Naturalny

10249123

Przedział cen netto
11,8528 zł - 11,8528 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    38.1 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Uchwyt zatrzasku
    Bez uchwytu
  • Standard gwintu
    Metryczny
Stożkowa zaślepka maskująca 1.6 mm 4.8 mm 19.1 mm EPDM Czarny

10249277

Przedział cen netto
0,1988 zł - 0,1626 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    19.1 mm
  • Uchwyt zatrzasku
    Bez uchwytu
  • Standard gwintu
    Metryczny
Stożkowa zaślepka maskująca 76.2 mm 88.9 mm 38.1 mm Silikon Naturalny

10249208

Przedział cen netto
36,8315 zł - 36,8315 zł

Zapasy magazynowe
34 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    76.2 mm
  • d2
    88.9 mm
  • H
    38.1 mm
  • Uchwyt zatrzasku
    Bez uchwytu
  • Standard gwintu
    BSP
Stożkowa zaślepka maskująca 8.7 mm 11.1 mm 17.5 mm EPDM Czarny

10249352

Przedział cen netto
0,9356 zł - 0,9356 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    17.5 mm
  • Uchwyt zatrzasku
    Bez uchwytu
  • Standard gwintu
    UNF
Stożkowa zaślepka maskująca 14.3 mm 19.1 mm 14.3 mm Silikon Naturalny

10249048

Przedział cen netto
2,2869 zł - 2,2869 zł

Zapasy magazynowe
1500 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • Uchwyt zatrzasku
    Bez uchwytu
  • Standard gwintu
    Metryczny
Stożkowa zaślepka maskująca 61.9 mm 75.0 mm 34.9 mm Silikon Naturalny

10249192

Przedział cen netto
28,3492 zł - 28,3492 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    61.9 mm
  • d2
    75.0 mm
  • H
    34.9 mm
  • Uchwyt zatrzasku
    Bez uchwytu
  • Standard gwintu
    BSP
Stożkowa zaślepka maskująca 23.8 mm 27.9 mm 25.4 mm Silikon Naturalny

10242452

Przedział cen netto
6,3308 zł - 6,3308 zł

Zapasy magazynowe
300 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    23.8 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Uchwyt zatrzasku
    Bez uchwytu
  • Standard gwintu
    UNF
Stożkowa zaślepka maskująca 37.3 mm 44.5 mm 25.4 mm Silikon Naturalny

10249116

Przedział cen netto
11,3787 zł - 11,3787 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    37.3 mm
  • d2
    44.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Uchwyt zatrzasku
    Bez uchwytu
  • Standard gwintu
    Metryczny
Stożkowa zaślepka maskująca 4.8 mm 8.7 mm 25.4 mm Silikon Naturalny

10248973

Przedział cen netto
1,14 zł - 1,14 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Uchwyt zatrzasku
    Bez uchwytu
  • Standard gwintu
    UNF
Stożkowa zaślepka maskująca 37.3 mm 44.5 mm 25.4 mm EPDM Czarny

10249543

Przedział cen netto
11,9644 zł - 11,9644 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    37.3 mm
  • d2
    44.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Uchwyt zatrzasku
    Bez uchwytu
  • Standard gwintu
    Metryczny
Stożkowa zaślepka maskująca 3.2 mm 6.4 mm 19.1 mm Silikon Naturalny

10242384

Przedział cen netto
0,8224 zł - 0,8224 zł

Zapasy magazynowe
4000 Na stanie
Atrybuty
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • Uchwyt zatrzasku
    Bez uchwytu
  • Standard gwintu
    Metryczny
Stożkowa zaślepka maskująca 23.0 mm 27.0 mm 25.4 mm EPDM Czarny

10377574

Przedział cen netto
4,9363 zł - 4,9363 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    23.0 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Uchwyt zatrzasku
    Bez uchwytu
  • Standard gwintu
    Metryczny
Stożkowa zaślepka maskująca 6.4 mm 11.1 mm 25.4 mm EPDM Czarny

10249369

Przedział cen netto
0,8464 zł - 0,8464 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Uchwyt zatrzasku
    Bez uchwytu
  • Standard gwintu
    Metryczny
Stożkowa zaślepka maskująca 14.3 mm 19.1 mm 14.3 mm EPDM Czarny

10249437

Przedział cen netto
1,5478 zł - 1,5478 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • Uchwyt zatrzasku
    Bez uchwytu
  • Standard gwintu
    Metryczny
Stożkowa zaślepka maskująca 1.2 mm 5.5 mm 38.1 mm EPDM Czarny

10249284

Przedział cen netto
0,2272 zł - 0,1872 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    1.2 mm
  • d2
    5.5 mm
  • H
    38.1 mm
  • Uchwyt zatrzasku
    Bez uchwytu
  • Standard gwintu
    Metryczny