Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Te kołpakowe zaślepki otworów służą do uszczelniania otworów w panelach blaszanych. Zaprojektowano je z myślą o zamykaniu otworów w urządzeniach i maszynach, w branży blacharskiej oraz o zabezpieczeniu ostrych krawędzi otworów. Pełnią również rolę bezpiecznej bariery zapobiegającej wnikaniu wilgoci, pyłu i innych zanieczyszczeń.
Kopułkowy kształt zapewnia estetyczne i ładne wykończenie, a także pomaga amortyzować uderzenia, zmniejszając tym samym prawdopodobieństwo uszkodzenia samej zaślepki jak i urządzenia, w którym jest zainstalowana. Są odporne na korozję i są izolatorem elektrycznym.
Charakteryzują się łatwością instalacji. Są tak wykonane, by ciasno wchodziły w zabezpieczany otwór, gwarantując dobre uszczelnienie i pewne mocowanie. Ich oferta jest bardzo szeroka, co pozwala dobrać odpowiednie artykuły do określonych średnic otworów i grubości paneli. Mogą być używane w wielu branżach, w tym w branży wytwórczej, w budownictwie i elektronice.
Materiał: Nylon 6, PA, Nylon 6/6, Nylon, HDPE, Kopoliester Kolor: Czarny, Biały, Szary, Naturalny, Przezroczysty Standard palności materiału: UL94 V-2, Grupa SR: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | HD | D | Kolor | Materiał | H | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,4069 zł - 4,7696 zł | 720 Na stanie |
1.5 in
38.1 mm
|
1.669 in
42.4 mm
|
Biały
|
Nylon
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
| 40 Na stanie |
|
|
Biały
|
PA
|
|
|
|||
| 3,1252 zł - 4,3753 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.374 in
34.9 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Biały
|
Nylon
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
| 0,9858 zł - 0,9858 zł | 9431 Na stanie |
1.378 in
35.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
Biały
|
PA
|
|
|
|||
| 10261903 | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
Biały
|
PA
|
|
|
||
| 10021163 | 1,0332 zł - 1,0332 zł | 1099 Na stanie |
1.496 in
38.0 mm
|
1.681 in
42.7 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.465 in
11.8 mm
|
1
|
|
| 0,6121 zł - 0,6121 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.689 in
17.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
| 0,7864 zł - 0,7864 zł | 600 Na stanie |
1.26 in
32.0 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||
| 1,4084 zł - 1,4084 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2 in
50.8 mm
|
2.169 in
55.1 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.469 in
11.9 mm
|
|
||
| 0,5577 zł - 0,5577 zł | 3500 Na stanie |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 0,502 zł - 0,502 zł | 100 Na stanie |
0.252 in
6.40 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
||
| 990 Na stanie |
|
|
Biały
|
PA
|
|
|
|||
| 1,3547 zł - 1,8966 zł | 300 Na stanie |
0.874 in
22.2 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
Biały
|
Nylon
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
| 5,3115 zł - 7,4361 zł | 900 Na stanie |
2 in
50.8 mm
|
2.169 in
55.1 mm
|
Biały
|
Nylon
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
| 0,5814 zł - 0,5814 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.752 in
19.1 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 1,0542 zł - 1,0542 zł | 1900 Na stanie |
0.508 in
12.9 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 1,0248 zł - 1,0248 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.748 in
19.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.413 in
10.5 mm
|
1
|
||
| 1,0542 zł - 1,0542 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.866 in
22.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.378 in
9.6 mm
|
|
||
| 10163009 | 0,7683 zł - 0,7683 zł | 900 Na stanie |
0.386 in
9.8 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować