Menu Search

Kompaktowe liniowe tuleje kulkowe

W produkcji

Te kompaktowe liniowe tuleje kulkowe zostały zaprojektowane z myślą o płynnym i dokładnym ruchu liniowym w zastosowaniach o ograniczonej przestrzeni. Składają się z obudowy z szeregiem 4-6 rzędów kulek umieszczonych w koszyku. Kompaktowa konstrukcja gwarantuje efektywne wykorzystanie miejsca w zastosowaniach, w których wyzwaniem są ograniczenia przestrzenne. Pozwalają na maksymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni i uzyskanie optymalnych parametrów pracy w ciasnym otoczeniu.

Łatwy montaż na wcisk, niskie tarcie zmniejszające zużycie, wydłużona żywotność i wysoka nośność. Uszczelka jest odporna na działanie oleju, a obudowa charakteryzuje się odpornością na korozję.

Wytrzymują temperaturę od -20C do +80C i idealnie nadają się do układów automatyki, maszyn CNC i procesów produkcyjnych.

  • Kompaktowa konstrukcja gwarantuje efektywne wykorzystanie miejsca w zastosowaniach, w których wyzwaniem są ograniczenia przestrzenne.
  • Wytrzymują temperaturę od -20C do +80C.
  • Idealne do systemów automatyki, maszyn CNC i procesów produkcyjnych.
  • Umożliwiają maksymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni i uzyskanie optymalnych parametrów pracy w ciasnym otoczeniu.
Materiał: Żelazo Grupa SR: SRL1715

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
10 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Static load C0 max. N Liczba obwodów kulkowych Dyn. load C max. N d1 tol. h6 d2 tol. h6 l1 Kup
116,1429 zł - 165,9251 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5600.0
8.0
6620.0
50.0
62.0
70.0
34,3712 zł - 49,0817 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1370.0
6.0
2100.0
25.0
35.0
40.0
29,0941 zł - 41,563 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
790.0
6.0
1165.0
20.0
28.0
30.0
25,1246 zł - 35,9123 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
625.0
5.0
925.0
16.0
24.0
30.0
17,6993 zł - 25,3114 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
260.0
4.0
350.0
8.0
15.0
24.0
86,6752 zł - 123,8484 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4100.0
7.0
5200.0
40.0
52.0
60.0
20,1744 zł - 28,8139 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
320.0
4.0
416.0
10.0
17.0
26.0
44,9721 zł - 64,2125 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2100.0
6.0
2870.0
30.0
40.0
50.0
23,5835 zł - 33,7174 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
440.0
5.0
640.0
14.0
21.0
28.0
24,0038 zł - 34,2778 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
385.0
4.0
480.0
12.0
19.0
28.0
Kompaktowa liniowa tuleja kulkowa 50.0 62.0 70.0 Żelazo

20155360

Przedział cen netto
165,9251 zł - 116,1429 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    70.0
  • Liczba obwodów kulkowych
    8.0
  • Dyn. load C max. N
    6620.0
Kompaktowa liniowa tuleja kulkowa 25.0 35.0 40.0 Żelazo

20157838

Przedział cen netto
49,0817 zł - 34,3712 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    35.0
  • l1
    40.0
  • Liczba obwodów kulkowych
    6.0
  • Dyn. load C max. N
    2100.0
Kompaktowa liniowa tuleja kulkowa 20.0 28.0 30.0 Żelazo

20157821

Przedział cen netto
41,563 zł - 29,0941 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    28.0
  • l1
    30.0
  • Liczba obwodów kulkowych
    6.0
  • Dyn. load C max. N
    1165.0
Kompaktowa liniowa tuleja kulkowa 16.0 24.0 30.0 Żelazo

20157814

Przedział cen netto
35,9123 zł - 25,1246 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    24.0
  • l1
    30.0
  • Liczba obwodów kulkowych
    5.0
  • Dyn. load C max. N
    925.0
Kompaktowa liniowa tuleja kulkowa 8.0 15.0 24.0 Żelazo

20158286

Przedział cen netto
25,3114 zł - 17,6993 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    15.0
  • l1
    24.0
  • Liczba obwodów kulkowych
    4.0
  • Dyn. load C max. N
    350.0
Kompaktowa liniowa tuleja kulkowa 40.0 52.0 60.0 Żelazo

20158187

Przedział cen netto
123,8484 zł - 86,6752 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    52.0
  • l1
    60.0
  • Liczba obwodów kulkowych
    7.0
  • Dyn. load C max. N
    5200.0
Kompaktowa liniowa tuleja kulkowa 10.0 17.0 26.0 Żelazo

20158293

Przedział cen netto
28,8139 zł - 20,1744 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    17.0
  • l1
    26.0
  • Liczba obwodów kulkowych
    4.0
  • Dyn. load C max. N
    416.0
Kompaktowa liniowa tuleja kulkowa 30.0 40.0 50.0 Żelazo

20157845

Przedział cen netto
64,2125 zł - 44,9721 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    50.0
  • Liczba obwodów kulkowych
    6.0
  • Dyn. load C max. N
    2870.0
Kompaktowa liniowa tuleja kulkowa 14.0 21.0 28.0 Żelazo

20157807

Przedział cen netto
33,7174 zł - 23,5835 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1 tol. h6
    14.0
  • d2 tol. h6
    21.0
  • l1
    28.0
  • Liczba obwodów kulkowych
    5.0
  • Dyn. load C max. N
    640.0
Kompaktowa liniowa tuleja kulkowa 12.0 19.0 28.0 Żelazo

20157791

Przedział cen netto
34,2778 zł - 24,0038 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    28.0
  • Liczba obwodów kulkowych
    4.0
  • Dyn. load C max. N
    480.0