Menu Search

Konfirmaty

Na stanie

Konfirmaty Essentra są wykonane z cynkowanej stali. Służą do łatwego montażu i demontażu płyt. Głęboki gwint umożliwia dokładne dopasowanie połączeń bezpośrednich. Śruby odkręca/dokręca się kluczem imbusowym.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
5 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Całkowita długość Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych Kup
0,4521 zł - 0,633 zł 631 Na stanie
M7
70.0 mm
4.0 mm
0,3332 zł - 0,8163 zł 182 Na stanie
M7
50.0 mm
4.0 mm
0,2226 zł - 0,5454 zł 1480 Na stanie
M5
50.0 mm
3.0 mm
0,1982 zł - 0,4856 zł 3080 Na stanie
M5
40.0 mm
3.0 mm
0,3131 zł - 0,7671 zł 1350 Na stanie
M7
40.0 mm
4.0 mm
Konfirmaty M7 70.0 mm 10.0 mm (DIA) Stal

10378564

Przedział cen netto
0,633 zł - 0,4521 zł

Zapasy magazynowe
631 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych
    4.0 mm
  • Średnica łba
    10.0 mm
  • Średnica trzonu
    4.6 mm
  • Średnica gwintu
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M7
Konfirmaty M7 50.0 mm 4.6 mm (DIA) Stal

10378557

Przedział cen netto
0,8163 zł - 0,3332 zł

Zapasy magazynowe
182 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych
    4.0 mm
  • Średnica łba
    10.0 mm
  • Średnica trzonu
    4.6 mm
  • Średnica gwintu
    4.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    M7
Konfirmaty M5 50.0 mm 7.2 mm (DIA) Stal

10378533

Przedział cen netto
0,5454 zł - 0,2226 zł

Zapasy magazynowe
1480 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych
    3.0 mm
  • Średnica łba
    7.2 mm
  • Średnica trzonu
    3.3 mm
  • Średnica gwintu
    7.2 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
Konfirmaty M5 40.0 mm 7.2 mm (DIA) Stal

10378526

Przedział cen netto
0,4856 zł - 0,1982 zł

Zapasy magazynowe
3080 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych
    3.0 mm
  • Średnica łba
    7.2 mm
  • Średnica trzonu
    3.3 mm
  • Średnica gwintu
    7.2 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
Konfirmaty M7 40.0 mm 10.0 mm (DIA) Stal

10378540

Przedział cen netto
0,7671 zł - 0,3131 zł

Zapasy magazynowe
1350 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych
    4.0 mm
  • Średnica łba
    10.0 mm
  • Średnica trzonu
    4.6 mm
  • Średnica gwintu
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M7