Menu Search

Koraliki ceramiczne izolujące

Na stanie

Te ceramiczne koraliki izolacyjne służą do okrywania przewodów wysokonapięciowych i wysokoprądowych. Można ich też używać jako niegwintowanego elementu dystansowego do urządzeń o dużej mocy.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
7 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica wewnętrzna Średnica zewnętrzna Długość dystansu Kup
0,2915 zł - 0,2915 zł 425000 Na stanie
1.8 mm
4.5 mm
4.5 mm
0,2593 zł - 0,2593 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.5 mm
5.0 mm
5.0 mm
0,1699 zł - 0,1699 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.0 mm
3.0 mm
3.0 mm
0,3957 zł - 0,3957 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.6 mm
4.5 mm
8.0 mm
10151952 0,2111 zł - 0,2111 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.0 mm
4.0 mm
6.0 mm
0,2236 zł - 0,2236 zł 49000 Na stanie
1.0 mm
3.0 mm
5.0 mm
0,493 zł - 0,493 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.6 mm
4.5 mm
10.0 mm
N/A 1.8 mm (ID) 4.5 mm (OD)

10151990

Przedział cen netto
0,2915 zł - 0,2915 zł

Zapasy magazynowe
425000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Kształt dystansu
    Okrągłe
  • Średnica wewnętrzna
    1.8 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 1700 °C
  • Średnica zewnętrzna
    4.5 mm
N/A 2.5 mm (ID) 5.0 mm (OD)

10152010

Przedział cen netto
0,2593 zł - 0,2593 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Kształt dystansu
    Okrągłe
  • Średnica wewnętrzna
    2.5 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 1700 °C
  • Średnica zewnętrzna
    5.0 mm
N/A 1.0 mm (ID) 3.0 mm (OD)

10151983

Przedział cen netto
0,1699 zł - 0,1699 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Kształt dystansu
    Okrągłe
  • Średnica wewnętrzna
    1.0 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 1700 °C
  • Średnica zewnętrzna
    3.0 mm
N/A 1.6 mm (ID) 4.5 mm (OD)

10151969

Przedział cen netto
0,3957 zł - 0,3957 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Kształt dystansu
    Okrągłe
  • Średnica wewnętrzna
    1.6 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 1700 °C
  • Średnica zewnętrzna
    4.5 mm
N/A 2.0 mm (ID) 4.0 mm (OD)

10151952

Przedział cen netto
0,2111 zł - 0,2111 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Kształt dystansu
    Okrągłe
  • Średnica wewnętrzna
    2.0 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 1700 °C
  • Średnica zewnętrzna
    4.0 mm
N/A 1.0 mm (ID) 3.0 mm (OD)

10152003

Przedział cen netto
0,2236 zł - 0,2236 zł

Zapasy magazynowe
49000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Kształt dystansu
    Okrągłe
  • Średnica wewnętrzna
    1.0 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 1700 °C
  • Średnica zewnętrzna
    3.0 mm
N/A 1.6 mm (ID) 4.5 mm (OD)

10151976

Przedział cen netto
0,493 zł - 0,493 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Kształt dystansu
    Okrągłe
  • Średnica wewnętrzna
    1.6 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 1700 °C
  • Średnica zewnętrzna
    4.5 mm