Menu Search

Koralikowe opaski kablowe do mocowania

Na stanie

Opaski koralikowe zaprojektowano pod kątem łatwego zakładania i zdejmowania z przewodów oraz eliminowania ryzyka ześlizgnięcia. Opaski kablowe wciskane zapewniają łatwy i pewny montaż do płyty.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
5 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Standard palności materiału Całkowita długość Kup
1,0486 zł - 1,0486 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
UL94 V-2
127.0 mm
1,3484 zł - 1,3484 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
UL94 V-2
127.0 mm
1,1086 zł - 1,1086 zł 800 Na stanie
UL94 HB
127.0 mm
1,3358 zł - 1,3358 zł 800 Na stanie
UL94 HB
127.0 mm
1,0486 zł - 1,0486 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
UL94 V-2
127.0 mm
Koralikowa opaska kablowa 127.0 mm 31.8 mm PA Czarny

10163863

Przedział cen netto
1,0486 zł - 1,0486 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Rodzaj otworu
    Bez otworu na śrubę
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Średnica pasującego otworu
    6.4 mm
Koralikowa opaska kablowa 127.0 mm 31.8 mm PA Naturalny

10174371

Przedział cen netto
1,3484 zł - 1,3484 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Powłoka
    Bez powłoki
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Średnica pasującego otworu
    5.6 mm
Koralikowa opaska kablowa 127.0 mm 31.8 mm PP Czarny

10163856

Przedział cen netto
1,1086 zł - 1,1086 zł

Zapasy magazynowe
800 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polipropylen
  • Rodzaj otworu
    Bez otworu na śrubę
  • Standard palności materiału
    UL94 HB
  • Średnica pasującego otworu
    6.4 mm
Koralikowa opaska kablowa 127.0 mm 31.8 mm PP Naturalny

10174364

Przedział cen netto
1,3358 zł - 1,3358 zł

Zapasy magazynowe
800 Na stanie
Atrybuty
  • Powłoka
    Bez powłoki
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Polipropylen
  • Standard palności materiału
    UL94 HB
  • Średnica pasującego otworu
    5.6 mm
Koralikowa opaska kablowa 127.0 mm 31.8 mm PA Naturalny

10163870

Przedział cen netto
1,0486 zł - 1,0486 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Rodzaj otworu
    Bez otworu na śrubę
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Średnica pasującego otworu
    6.4 mm