Gas Cylinder Valve Protectors are designed in collaboration with major European gas companies. Covers the valve threads on industrial and LPG gas cylinders during storage, handling and transportation. Features a vent flap that allows for the safe escape of gas in the event of an inadvertent valve opening.
Materiał: HDPE, LDPE Kolor: Żółty Grupa SR: SRF0084, SR1060
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Materiał | d | Typ | Klapka wentylacyjna | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4000 Na stanie |
LDPE
|
1.134 in
28.8 mm
|
1
|
Bez klapki wentylacyjnej
|
|||
| 1000 Na stanie |
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
5
|
Z klapką wentylacyjną
|
|||
| 700 Na stanie |
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
5
|
Bez klapki wentylacyjnej
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
LDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
3
|
Bez klapki wentylacyjnej
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
HDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
6 - Otwarte
|
Z klapką wentylacyjną
|
|||
| 1600 Na stanie |
LDPE
|
0.854 in
21.7 mm
|
1
|
Bez klapki wentylacyjnej
|
|||
| 3000 Na stanie |
LDPE
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
Bez klapki wentylacyjnej
|
|||
| 3225 Na stanie |
LDPE
|
1.039 in
26.4 mm
|
1
|
Bez klapki wentylacyjnej
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
LDPE
|
1.378 in
35.0 mm
|
5
|
Z klapką wentylacyjną
|
|||
| 1600 Na stanie |
LDPE
|
1.039 in
26.4 mm
|
1
|
Z klapką wentylacyjną
|
|||
| 10072073 | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
LDPE
|
0.858 in
21.8 mm
|
1
|
Bez klapki wentylacyjnej
|
||
| 27000 Na stanie |
LDPE
|
0.957 in
24.3 mm
|
1
|
Bez klapki wentylacyjnej
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
HDPE
|
0.858 in
21.8 mm
|
6 - Otwarte
|
Z klapką wentylacyjną
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
HDPE
|
0.957 in
24.3 mm
|
6 - Otwarte
|
Z klapką wentylacyjną
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
LDPE
|
0.854 in
21.7 mm
|
1
|
Z klapką wentylacyjną
|
|||
| 10073063 | 60995 Na stanie |
LDPE
|
0.957 in
24.3 mm
|
1
|
Z klapką wentylacyjną
|
||
| 2395 Na stanie |
LDPE
|
1.496 in
38.0 mm
|
5
|
Z klapką wentylacyjną
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
6 - Otwarte
|
Bez klapki wentylacyjnej
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
LDPE
|
0.858 in
21.8 mm
|
1
|
Z klapką wentylacyjną
|
|||
| 17000 Na stanie |
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
Bez klapki wentylacyjnej
|
|||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować