Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.
Do maskowania otworów gwintowanych i gładkich.Specjalny uchwyt ułatwia montaż i demontaż, umożliwiając łatwe wkładanie i pewne mocowanie.Stosowane do lakierowania proszkowego, uszczelniania, montażu samochodowego i produkcji elektroniki. Materiał: EPDM, Silikon, Guma silikonowa Kolor: Czarny, Przezroczysty, Naturalny, Czerwony, Szary, Biały, Fiolet, Zielony, Różowy, Pomarańczowy, Żółty, Niebieski Grupa SR: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d1 | Kolor | Materiał | h1 | D | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,4059 zł - 14,4059 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.732 in
18.6 mm
|
Szary
|
Silikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
1
|
||
| 3,7774 zł - 3,7774 zł | 9 Na stanie |
0.724 in
18.4 mm
|
Żółty
|
Silikon
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
||
| 1,2079 zł - 1,2079 zł | 230 Na stanie |
0.146 in
3.7 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
2 in
50.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 1,373 zł - 1,373 zł | 90 Na stanie |
0.154 in
3.9 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
|
||
| 0,2127 zł - 0,2579 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.059 in
1.5 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
3
|
||
| 0,8632 zł - 0,8632 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.087 in
2.2 mm
|
Niebieski
|
Silikon
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 5,8313 zł - 5,8313 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.898 in
22.8 mm
|
Szary
|
Silikon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
|
||
| 1,2897 zł - 1,2897 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.264 in
6.7 mm
|
Czerwony
|
Silikon
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
| 1,982 zł - 1,982 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
Zielony
|
Silikon
|
2 in
50.8 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
1
|
||
| 0,2517 zł - 0,2797 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
Zielony
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
2
|
||
| 0,9953 zł - 0,9953 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.154 in
3.9 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
||
| 0,3691 zł - 0,3691 zł | 200 Na stanie |
0.11 in
2.8 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,1516 zł - 0,1848 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
3
|
||
| 0,7141 zł - 0,7141 zł | 3000 Na stanie |
0.063 in
1.6 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 0,5731 zł - 0,7114 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.051 in
1.3 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
||
| 1,9964 zł - 1,9964 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
||
| 0,8574 zł - 0,8574 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.094 in
2.4 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
||
| 0,8032 zł - 0,8032 zł | 400 Na stanie |
0.087 in
2.2 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 0,2194 zł - 0,2712 zł | 12300 Na stanie |
0.118 in
3.0 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 0,7101 zł - 0,7101 zł | 5000 Na stanie |
0.047 in
1.2 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować