Breather Caps are used to protect equipment against moisture and particle contamination. Allows for airflow in applications, preventing a system from malfunctioning due to pressure changes.
Umożliwiają wysokie natężenie przepływu powietrza.Chronią sprzęt, kontrolując wilgoć i zanieczyszczenia cząstek stałych.Idealne do zastosowań wymagających wystawienia na nacisk i poziom cieczy. Materiał: Aluminium Kolor: Czarny Grupa SR: SRV0019, SRV0018
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | D | Rozmiar gwintu | A | Pozycja | h | Standard gwintu | Typ | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102,6143 zł - 102,6143 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
M33
|
1.862 in
47.3 mm
|
Magnetic
|
0.433 in
11.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
1
|
||
50,2175 zł - 50,2175 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.024 in
26.0 mm
|
M20
|
0.827 in
21.0 mm
|
Drain
|
0.335 in
8.5 mm
|
Gwinty Metryczne
|
2
|
||
58,9745 zł - 58,9745 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.748 in
19.0 mm
|
G 1/4
|
0.681 in
17.3 mm
|
Magnetic
|
0.315 in
8.0 mm
|
Gwinty BSP
|
1
|
||
102,6143 zł - 102,6143 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
G 1
|
0.957 in
24.3 mm
|
Magnetic
|
0.433 in
11.0 mm
|
Gwinty BSP
|
1
|
||
66,8598 zł - 66,8598 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.26 in
32.0 mm
|
M27
|
1.063 in
27.0 mm
|
Drain
|
0.354 in
9.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
2
|
||
39,849 zł - 39,849 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.024 in
26.0 mm
|
G 1/2
|
0.827 in
21.0 mm
|
Neutral
|
0.335 in
8.5 mm
|
Gwinty BSP
|
2
|
||
47,4437 zł - 47,4437 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.866 in
22.0 mm
|
M16
|
0.709 in
18.0 mm
|
Re-Fill
|
0.315 in
8.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
2
|
||
49,7816 zł - 49,7816 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.748 in
19.0 mm
|
G 1/4
|
0.591 in
15.0 mm
|
Drain
|
0.315 in
8.0 mm
|
Gwinty BSP
|
2
|
||
72,1166 zł - 72,1166 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
G 1
|
1.26 in
32.0 mm
|
Drain
|
0.433 in
11.0 mm
|
Gwinty BSP
|
2
|
||
66,8598 zł - 66,8598 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.26 in
32.0 mm
|
M26
|
1.063 in
27.0 mm
|
Drain
|
0.354 in
9.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
2
|
||
59,1198 zł - 59,1198 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.024 in
26.0 mm
|
M20
|
1.457 in
37.0 mm
|
Magnetic
|
0.335 in
8.5 mm
|
Gwinty Metryczne
|
1
|
||
49,7816 zł - 49,7816 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.748 in
19.0 mm
|
G 1/4
|
0.591 in
15.0 mm
|
Re-Fill
|
0.315 in
8.0 mm
|
Gwinty BSP
|
2
|
||
56,9272 zł - 56,9272 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.866 in
22.0 mm
|
G 3/8
|
0.681 in
17.3 mm
|
Magnetic
|
0.315 in
8.0 mm
|
Gwinty BSP
|
1
|
||
76,9244 zł - 76,9244 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.26 in
32.0 mm
|
M26
|
1.457 in
37.0 mm
|
Magnetic
|
0.354 in
9.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
1
|
||
55,329 zł - 55,329 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.26 in
32.0 mm
|
M26
|
1.063 in
27.0 mm
|
Neutral
|
0.354 in
9.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
2
|
||
59,1198 zł - 59,1198 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.024 in
26.0 mm
|
G 1/2
|
0.819 in
20.8 mm
|
Magnetic
|
0.335 in
8.5 mm
|
Gwinty BSP
|
1
|
||
60,5727 zł - 60,5727 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
M33
|
1.26 in
32.0 mm
|
Neutral
|
0.433 in
11.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
2
|
||
50,2175 zł - 50,2175 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.024 in
26.0 mm
|
M20
|
0.827 in
21.0 mm
|
Re-Fill
|
0.335 in
8.5 mm
|
Gwinty Metryczne
|
2
|
||
47,4437 zł - 47,4437 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.866 in
22.0 mm
|
M16
|
0.709 in
18.0 mm
|
Drain
|
0.315 in
8.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
2
|
||
118,0943 zł - 118,0943 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
M42
|
2.272 in
57.7 mm
|
Magnetic
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gwinty Metryczne
|
1
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować