Menu Search

Korki z zaworem odpowietrzającym

W produkcji

Breather Caps are used to protect equipment against moisture and particle contamination. Allows for airflow in applications, preventing a system from malfunctioning due to pressure changes.

Umożliwiają wysokie natężenie przepływu powietrza.Chronią sprzęt, kontrolując wilgoć i zanieczyszczenia cząstek stałych.Idealne do zastosowań wymagających wystawienia na nacisk i poziom cieczy. Materiał: Aluminium Kolor: Czarny Grupa SR: SRV0019, SRV0018

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
52 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność D Rozmiar gwintu A Pozycja h Standard gwintu Typ Kup
66,8598 zł - 66,8598 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
32.0 mm
M26
27.0 mm
Re-Fill
9.0 mm
Gwinty Metryczne
2
118,0943 zł - 118,0943 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
50.0 mm
M40
47.3 mm
Magnetic
12.0 mm
Gwinty Metryczne
1
72,1166 zł - 72,1166 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
40.0 mm
G 1
32.0 mm
Re-Fill
11.0 mm
Gwinty BSP
2
39,849 zł - 39,849 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
26.0 mm
M20
21.0 mm
Neutral
8.5 mm
Gwinty Metryczne
2
76,9244 zł - 76,9244 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
32.0 mm
G 3/4
20.8 mm
Magnetic
9.0 mm
Gwinty BSP
1
37,8018 zł - 37,8018 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
22.0 mm
G 3/8
18.0 mm
Neutral
8.0 mm
Gwinty BSP
2
49,7816 zł - 49,7816 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
19.0 mm
M14
15.0 mm
Drain
8.0 mm
Gwinty Metryczne
2
47,4437 zł - 47,4437 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
22.0 mm
G 3/8
18.0 mm
Drain
8.0 mm
Gwinty BSP
2
137,5104 zł - 137,5104 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
60.0 mm
G 11/2
50.0 mm
Drain
13.0 mm
Gwinty BSP
2
37,8018 zł - 37,8018 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
22.0 mm
M16
18.0 mm
Neutral
8.0 mm
Gwinty Metryczne
2
118,0943 zł - 118,0943 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
50.0 mm
M42
47.3 mm
Magnetic
12.0 mm
Gwinty Metryczne
1
123,7871 zł - 123,7871 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
60.0 mm
G 11/2
50.0 mm
Neutral
13.0 mm
Gwinty BSP
2
76,9244 zł - 76,9244 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
32.0 mm
M27
47.3 mm
Magnetic
9.0 mm
Gwinty Metryczne
1
10506813 40,1396 zł - 40,1396 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
19.0 mm
G 1/4
15.0 mm
Neutral
8.0 mm
Gwinty BSP
2
137,5104 zł - 137,5104 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
60.0 mm
G 11/2
50.0 mm
Re-Fill
13.0 mm
Gwinty BSP
2
56,9272 zł - 56,9272 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
22.0 mm
M16
31.2 mm
Magnetic
8.0 mm
Gwinty Metryczne
1
55,329 zł - 55,329 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
32.0 mm
G 3/4
27.0 mm
Neutral
9.0 mm
Gwinty BSP
2
58,9745 zł - 58,9745 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
19.0 mm
M14
31.2 mm
Magnetic
8.0 mm
Gwinty Metryczne
1
66,8598 zł - 66,8598 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
32.0 mm
M27
27.0 mm
Re-Fill
9.0 mm
Gwinty Metryczne
2
72,1166 zł - 72,1166 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
40.0 mm
M33
32.0 mm
Drain
11.0 mm
Gwinty Metryczne
2
  • z 3
Korki z zaworem odpowietrzającym M26 32.0 mm Aluminium Czarny

10507018

Przedział cen netto
66,8598 zł - 66,8598 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    27.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M26
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
Korki z zaworem odpowietrzającym M40 50.0 mm Aluminium Czarny

10506752

Przedział cen netto
118,0943 zł - 118,0943 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    47.3 mm
  • B
    41.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    12.0 mm
Czarny Aluminium N/A BSP G 1 40.0 mm

10507070

Przedział cen netto
72,1166 zł - 72,1166 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    32.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    G 1
  • Standard gwintu
    Gwinty BSP
Korki z zaworem odpowietrzającym M20 26.0 mm Aluminium Czarny

10506967

Przedział cen netto
39,849 zł - 39,849 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    21.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    8.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M20
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
Czarny Aluminium N/A BSP G 3/4 32.0 mm

10506691

Przedział cen netto
76,9244 zł - 76,9244 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    20.8 mm
  • B
    18.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    9.0 mm
Czarny Aluminium N/A BSP G 3/8 22.0 mm

10506875

Przedział cen netto
37,8018 zł - 37,8018 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    18.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    G 3/8
  • Standard gwintu
    Gwinty BSP
Korki z zaworem odpowietrzającym M14 19.0 mm Aluminium Czarny

10506820

Przedział cen netto
49,7816 zł - 49,7816 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    15.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M14
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
Czarny Aluminium N/A BSP G 3/8 22.0 mm

10506851

Przedział cen netto
47,4437 zł - 47,4437 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    18.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    G 3/8
  • Standard gwintu
    Gwinty BSP
Czarny Aluminium N/A BSP G 11/2 60.0 mm

10507124

Przedział cen netto
137,5104 zł - 137,5104 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    50.0 mm
  • D
    60.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    G 11/2
  • Standard gwintu
    Gwinty BSP
Korki z zaworem odpowietrzającym M16 22.0 mm Aluminium Czarny

10506905

Przedział cen netto
37,8018 zł - 37,8018 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    18.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M16
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
Korki z zaworem odpowietrzającym M42 50.0 mm Aluminium Czarny

10506769

Przedział cen netto
118,0943 zł - 118,0943 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    47.3 mm
  • B
    41.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    12.0 mm
Czarny Aluminium N/A BSP G 11/2 60.0 mm

10507148

Przedział cen netto
123,7871 zł - 123,7871 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    50.0 mm
  • D
    60.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    G 11/2
  • Standard gwintu
    Gwinty BSP
Korki z zaworem odpowietrzającym M27 32.0 mm Aluminium Czarny

10506714

Przedział cen netto
76,9244 zł - 76,9244 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    47.3 mm
  • B
    41.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    9.0 mm
Czarny Aluminium N/A BSP G 1/4 19.0 mm

10506813

Przedział cen netto
40,1396 zł - 40,1396 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    15.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    G 1/4
  • Standard gwintu
    Gwinty BSP
Czarny Aluminium N/A BSP G 11/2 60.0 mm

10507131

Przedział cen netto
137,5104 zł - 137,5104 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    50.0 mm
  • D
    60.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    G 11/2
  • Standard gwintu
    Gwinty BSP
Korki z zaworem odpowietrzającym M16 22.0 mm Aluminium Czarny

10506660

Przedział cen netto
56,9272 zł - 56,9272 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    31.2 mm
  • B
    27.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    8.0 mm
Czarny Aluminium N/A BSP G 3/4 32.0 mm

10506998

Przedział cen netto
55,329 zł - 55,329 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    27.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    G 3/4
  • Standard gwintu
    Gwinty BSP
Korki z zaworem odpowietrzającym M14 19.0 mm Aluminium Czarny

10506646

Przedział cen netto
58,9745 zł - 58,9745 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    31.2 mm
  • B
    27.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    8.0 mm
Korki z zaworem odpowietrzającym M27 32.0 mm Aluminium Czarny

10507049

Przedział cen netto
66,8598 zł - 66,8598 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    27.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M27
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
Korki z zaworem odpowietrzającym M33 40.0 mm Aluminium Czarny

10507094

Przedział cen netto
72,1166 zł - 72,1166 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • A
    32.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M33
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne