Zaciski przewodów z samoprzylepną podstawą to prosta i efektywna metoda mocowania.
Grupa SR: SR6261
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Długość kabla | Minimalna grubość panelu | Maksymalna grubość panelu | Szerokość całkowita | Wysokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10126431 | 0,7625 zł - 0,7625 zł | 118490 Na stanie |
6.272 in
159.3 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
| 10300442 | 1,666 zł - 1,666 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
|
| 2,8582 zł - 2,8582 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| 10300725 | 1,9964 zł - 1,9964 zł | 80 Na stanie |
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
|
| 10009444 | 1,3084 zł - 1,3084 zł | 2600 Na stanie |
0.118 in
3.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
| 2,3267 zł - 2,3267 zł | 3700 Na stanie |
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
||
| 3,0449 zł - 7,46 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.874 in
200.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.673 in
17.1 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 2,3267 zł - 2,3267 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
6.76 in
171.7 mm
|
||
| 1,4807 zł - 5,2783 zł | 1500 Na stanie |
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
||
| 2,8582 zł - 2,8582 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
||
| 10300480 | 1,666 zł - 1,666 zł | 70 Na stanie |
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
|
| 1,666 zł - 1,666 zł | 2800 Na stanie |
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
||
| 1,666 zł - 1,666 zł | 1500 Na stanie |
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
||
| 2,8582 zł - 2,8582 zł | 800 Na stanie |
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
||
| 3,246 zł - 3,246 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
||
| 3,0449 zł - 3,0449 zł | 1500 Na stanie |
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
||
| 10300534 | 2,8582 zł - 2,8582 zł | 5700 Na stanie |
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
|
| 2,3267 zł - 2,3267 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
6.85 in
174.0 mm
|
||
| 10009451 | 1,3084 zł - 1,3084 zł | 8500 Na stanie |
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
| 3,246 zł - 3,246 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.673 in
17.1 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować