Menu Search

Kula – smarowniczka

Na stanie

Zawiasy spawane stalowe, aluminiowe i ze stali nierdzewnej charakteryzują się bardzo prostą konstrukcją. Wersje stalowe są dostępne ze stalowym lub mosiężnym sworzniem i oferują dużą elastyczność pod względem potencjalnego zastosowania. Te zawiasy dostępne w 2 różnych typach mogą być wyposażone w smarowniczkę. Wersja aluminiowa jest wyposażona w podkładki ze stali nierdzewnej i również występuje w 2 wersjach.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
30 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica sworznia Średnica całkowita Całkowita długość Materiał Szerokość całkowita Kup
18,0024 zł - 21,6028 zł 453 Na stanie
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Stal
15.5 mm
51,4135 zł - 61,6962 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Stal nierdzewna 304
16.0 mm
11,4205 zł - 15,9888 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Stal
11.9 mm
11,7134 zł - 11,7134 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Stal
13.2 mm
40,3276 zł - 48,3931 zł 1 Na stanie
13.0 mm
20.0 mm
180.0 mm
Stal
25.4 mm
32,686 zł - 39,2232 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Aluminium
15.5 mm
35,7677 zł - 42,9212 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Stal
19.6 mm
14,2438 zł - 14,2438 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Stal
13.2 mm
31,4867 zł - 37,7841 zł 520 Na stanie
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Stal
19.6 mm
33,4947 zł - 40,1937 zł 300 Na stanie
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Aluminium
19.6 mm
  • z 2
Zawias do spawania 80.0 mm 13.0 mm Stal

10215005

Przedział cen netto
21,6028 zł - 18,0024 zł

Zapasy magazynowe
453 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica całkowita
    13.0 mm
  • Całkowita długość
    80.0 mm
  • Szerokość całkowita
    15.5 mm
  • Średnica sworznia
    8.0 mm
  • Materiał
    Stal
Stal nierdzewna 304 Zawias do spawania 80.0 mm 16.0 mm

10341186

Przedział cen netto
61,6962 zł - 51,4135 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica całkowita
    13.0 mm
  • Całkowita długość
    80.0 mm
  • Szerokość całkowita
    16.0 mm
  • Średnica sworznia
    8.0 mm
  • Materiał
    Stal nierdzewna 304
Zawias do spawania 60.0 mm 10.0 mm Stal

10214992

Przedział cen netto
15,9888 zł - 11,4205 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica całkowita
    10.0 mm
  • Całkowita długość
    60.0 mm
  • Szerokość całkowita
    11.9 mm
  • Średnica sworznia
    6.0 mm
  • Materiał
    Stal
Zawias do spawania 70.0 mm 13.2 mm Naturalny

10640272

Przedział cen netto
11,7134 zł - 11,7134 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica całkowita
    11.5 mm
  • Całkowita długość
    70.0 mm
  • Szerokość całkowita
    13.2 mm
  • Średnica sworznia
    6.0 mm
  • Materiał
    Stal
Zawias do spawania 180.0 mm 20.0 mm Stal

10341100

Przedział cen netto
48,3931 zł - 40,3276 zł

Zapasy magazynowe
1 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica całkowita
    20.0 mm
  • Całkowita długość
    180.0 mm
  • Szerokość całkowita
    25.4 mm
  • Średnica sworznia
    13.0 mm
  • Materiał
    Stal
Zawias do spawania 80.0 mm 13.0 mm Aluminium

10215036

Przedział cen netto
39,2232 zł - 32,686 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica całkowita
    13.0 mm
  • Całkowita długość
    80.0 mm
  • Szerokość całkowita
    15.5 mm
  • Średnica sworznia
    8.0 mm
  • Materiał
    Aluminium
Zawias do spawania 120.0 mm 16.0 mm Stal

10341131

Przedział cen netto
42,9212 zł - 35,7677 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica całkowita
    16.0 mm
  • Całkowita długość
    120.0 mm
  • Szerokość całkowita
    19.6 mm
  • Średnica sworznia
    10.0 mm
  • Materiał
    Stal
Zawias do spawania 70.0 mm 13.2 mm Naturalny

10640418

Przedział cen netto
14,2438 zł - 14,2438 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica całkowita
    11.5 mm
  • Całkowita długość
    70.0 mm
  • Szerokość całkowita
    13.2 mm
  • Średnica sworznia
    6.0 mm
  • Materiał
    Stal
Zawias do spawania 100.0 mm 16.0 mm Stal

10341124

Przedział cen netto
37,7841 zł - 31,4867 zł

Zapasy magazynowe
520 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica całkowita
    16.0 mm
  • Całkowita długość
    100.0 mm
  • Szerokość całkowita
    19.6 mm
  • Średnica sworznia
    10.0 mm
  • Materiał
    Stal
Zawias do spawania 120.0 mm 16.0 mm Aluminium

10341162

Przedział cen netto
40,1937 zł - 33,4947 zł

Zapasy magazynowe
300 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica całkowita
    16.0 mm
  • Całkowita długość
    120.0 mm
  • Szerokość całkowita
    19.6 mm
  • Średnica sworznia
    10.0 mm
  • Materiał
    Aluminium