Menu Search

Kwadratowy Zaślepka profilu 60.0 mm Czarny LDPE - PCR

Numer produktu Essentra:

20753054

Numer produktu produkcyjny:

20753054

2750 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
250 - 1249 1,0792 zł
1250 + 0,9713 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 250

Zamów wielokrotność 250

Wartość netto:

269,80 zł

250 x 1,0792 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
AxA 60.0 mm
h1 6.5 mm
h 17.5 mm
Minimum Wall Thickness 3.0 mm
Maks. grubość ścianki 5.0 mm
Materiał LDPE - PCR
Kolor Czarny
Składu Pochodzącego z Recyklingu 98%
Kod towaru 3923509000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt