Menu Search

Kwadratowy Zaślepka profilu 65.0 mm Czarny LDPE - PCR

Numer produktu Essentra:

20753061

Numer produktu produkcyjny:

20753061

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
250 - 1249 1,241 zł
1250 + 1,1169 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 250

Zamów wielokrotność 250

Wartość netto:

310,25 zł

250 x 1,241 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
AxA 65.0 mm
h1 5.0 mm
h 21.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Maks. grubość ścianki 3.0 mm
Materiał LDPE - PCR
Kolor Czarny
Składu Pochodzącego z Recyklingu 98%
Kod towaru 3923509000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt