Hose Connectors include two, three and four barbed outputs that seal hoses or tubing securely and tightly. Installs easily into a variety of forms (I, T, L, X and Y). Chemical resistant.
Materiał: HDPE, POM, Nylon Kolor: Naturalny Grupa SR: SR1935
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | ID | L | d1 | d2 | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,827 zł - 15,827 zł | 48 Na stanie |
0.114 in
2.9 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
5
|
||
| 7,5403 zł - 14,3706 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
| 27,4289 zł - 27,4289 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.276 in
7.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
4
|
||
| 10,0452 zł - 17,1724 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.22 in
5.6 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
4
|
||
| 16,2872 zł - 16,2872 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.276 in
7.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
| 8,1993 zł - 8,1993 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
| 4,7551 zł - 11,6499 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
|
4
|
||
| 4,8945 zł - 4,8945 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
|
6 - Otwarte
|
||
| 4,8945 zł - 4,8945 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
|
6 - Otwarte
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować