Menu Search

Liniowe tuleje kulkowe Superball zamknięte

W produkcji

Liniowe zamknięte tuleje kulkowe Superball są przeznaczone do wymagających zastosowań i skonstruowane tak, by zapewniały wysoką precyzję i płynność ruchu. Składają się z obudowy z szeregiem 4-6 rzędów kulek umieszczonych w koszyku. Tuleje tego rodzaju charakteryzują się trzykrotnie większą nośnością i żywotnością o 27 razy przewyższającą żywotność tradycyjnych tulei liniowych. Zapewniają samonastawność, która wydłuża żywotność dzięki minimalizacji tarcia między wałkiem a kulkami, jednocześnie dopuszczając niewielką tolerancję niewspółosiowości między wałem a łożyskiem.

Charakteryzuje je konstrukcja zamknięta, chroniąca wewnętrzne komponenty łożyska przed pyłem, brudem i innymi zanieczyszczeniami, przystosowana wyłącznie do stosowania z wałkami hartowanymi.

Wytrzymują temperaturę od -20C do +80C i idealnie nadają się do takich zastosowań, jak układy automatyki, maszyny do pakowania artykułów spożywczych i procesy produkcyjne.

  • Tuleje tego rodzaju charakteryzują się obciążalnością trzykrotnie większą i żywotnością o 27 razy przewyższającą żywotność tradycyjnych tulei liniowych.
  • Zapewniają samonastawność, która wydłuża żywotność poprzez zminimalizowanie tarcia między wałkiem a kulkami.
  • Ma zamkniętą konstrukcję, która chroni wewnętrzne elementy łożyska przed kurzem, brudem i innymi zanieczyszczeniami.
Materiał: Stal Grupa SR: SRL1741, SRL1740

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
16 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność l2 Liczba obwodów kulkowych Dyn. load C max. N d1 tol. h6 d2 tol. h6 l3 l1 Kup
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
31.3
6.0
1670.0
20.0
32.0
1.65
45.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
51.8
6.0
2800.0
30.0
47.0
1.90
68.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
24.7
5.0
1250.0
16.0
26.0
1.35
36.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
60.4
6.0
5720.0
40.0
62.0
2.20
80.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
60.4
6.0
5720.0
40.0
62.0
2.20
80.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
21.7
5.0
550.0
10.0
19.0
1.35
29.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
21.7
5.0
550.0
10.0
19.0
1.35
29.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
77.4
6.0
7940.0
50.0
75.0
2.70
100.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
24.7
5.0
1250.0
16.0
26.0
1.35
36.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
22.7
5.0
1100.0
12.0
22.0
1.35
32.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
31.3
6.0
1670.0
20.0
32.0
1.65
45.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
22.7
5.0
1100.0
12.0
22.0
1.35
32.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
51.8
6.0
2800.0
30.0
47.0
1.90
68.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
43.8
6.0
2750.0
25.0
40.0
1.90
58.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
77.4
6.0
7940.0
50.0
75.0
2.70
100.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
43.8
6.0
2750.0
25.0
40.0
1.90
58.0
Liniowa tuleja kulkowa Superball zamknięta 20.0 32.0 45.0 Stal

20157142


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
  • l2
    31.3
  • l3
    1.65
Liniowa tuleja kulkowa Superball zamknięta 30.0 47.0 68.0 Stal

20157180


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    68.0
  • l2
    51.8
  • l3
    1.90
Liniowa tuleja kulkowa Superball zamknięta 16.0 26.0 36.0 Stal

20157128


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
  • l2
    24.7
  • l3
    1.35
Liniowa tuleja kulkowa Superball zamknięta 40.0 62.0 80.0 Stal

20157913


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    80.0
  • l2
    60.4
  • l3
    2.20
Liniowa tuleja kulkowa Superball zamknięta 40.0 62.0 80.0 Stal

20157203


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    80.0
  • l2
    60.4
  • l3
    2.20
Liniowa tuleja kulkowa Superball zamknięta 10.0 19.0 29.0 Stal

20157098


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    29.0
  • l2
    21.7
  • l3
    1.35
Liniowa tuleja kulkowa Superball zamknięta 10.0 19.0 29.0 Stal

20157852


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    29.0
  • l2
    21.7
  • l3
    1.35
Liniowa tuleja kulkowa Superball zamknięta 50.0 75.0 100.0 Stal

20157227


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    100.0
  • l2
    77.4
  • l3
    2.70
Liniowa tuleja kulkowa Superball zamknięta 16.0 26.0 36.0 Stal

20157876


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
  • l2
    24.7
  • l3
    1.35
Liniowa tuleja kulkowa Superball zamknięta 12.0 22.0 32.0 Stal

20157104


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • l2
    22.7
  • l3
    1.35
Liniowa tuleja kulkowa Superball zamknięta 20.0 32.0 45.0 Stal

20157883


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
  • l2
    31.3
  • l3
    1.65
Liniowa tuleja kulkowa Superball zamknięta 12.0 22.0 32.0 Stal

20157869


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • l2
    22.7
  • l3
    1.35
Liniowa tuleja kulkowa Superball zamknięta 30.0 47.0 68.0 Stal

20157906


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    68.0
  • l2
    51.8
  • l3
    1.90
Liniowa tuleja kulkowa Superball zamknięta 25.0 40.0 58.0 Stal

20157890


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
  • l2
    43.8
  • l3
    1.90
Liniowa tuleja kulkowa Superball zamknięta 50.0 75.0 100.0 Stal

20157920


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    100.0
  • l2
    77.4
  • l3
    2.70
Liniowa tuleja kulkowa Superball zamknięta 25.0 40.0 58.0 Stal

20157166


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
  • l2
    43.8
  • l3
    1.90