Te liniowe tuleje kulkowe z kołnierzem są stosowane w układach ruchu liniowego, by zapewnić płynny i precyzyjny ruch wzdłuż osi liniowej. Składają się z obudowy z szeregiem 4-6 rzędów kulek umieszczonych w koszyku. Kołnierz montażowy ułatwia przymocowanie tulei do powierzchni śrubami. W długich liniowych tulejach kulkowych z kołnierzem dodatkowa długość zapewnia większą nośność i stabilność w porównaniu ze standardowymi tulejami kulkowymi.
Charakteryzuje je niskie tarcie zmniejszające zużycie, a także wysoka obciążalność, ponieważ łożyska kulkowe równomiernie rozkładają obciążenia w całej tulei, co przyczynia się do minimalizacji spiętrzenia naprężeń i wydłużenia żywotności układu.
Wytrzymują temperaturę od -20C do +80C i idealnie nadają się do takich zastosowań, jak układy automatyki, maszyny CNC, układy montażowe i procesy produkcyjne.
Materiał: Stal, Stal nierdzewna Grupa SR: SRL1731, SRL1721, SRL1720, SRL1725, SRL1724, SRL1723, SRL1722, SRL1719, SRL1718
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | d3 tol. h4 | d4 | d1 tol. h6 | d2 tol. h6 | l1 | Typ | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205,0597 zł - 292,9491 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
42.0
|
4.5
|
12.0
|
22.0
|
57.0
|
Long Version, Circular Flange
|
||
168,0266 zł - 240,038 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
54.0
|
5.5
|
20.0
|
32.0
|
45.0
|
Circular Flange
|
||
83,1727 zł - 118,8048 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
54.0
|
5.5
|
20.0
|
32.0
|
45.0
|
Circular Flange
|
||
116,0028 zł - 165,7383 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
62.0
|
5.5
|
25.0
|
40.0
|
58.0
|
Circular Flange
|
||
80,6976 zł - 115,2556 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
32.0
|
3.4
|
8.0
|
16.0
|
45.0
|
Circular Flange
|
||
465,7858 zł - 665,3816 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
134.0
|
11.0
|
60.0
|
90.0
|
125.0
|
Circular Flange
|
||
129,1722 zł - 184,5117 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.5
|
8.0
|
12.0
|
22.0
|
32.0
|
Square Flange
|
||
322,3701 zł - 460,5554 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
46.0
|
4.5
|
16.0
|
26.0
|
70.0
|
Long Version, Circular Flange
|
||
224,8605 zł - 321,2026 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
32.0
|
3.4
|
8.0
|
16.0
|
45.0
|
Long Version, Circular Flange
|
||
405,0758 zł - 578,6597 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
98.0
|
9.0
|
40.0
|
62.0
|
154.0
|
Circular Flange
|
||
126,8372 zł - 181,196 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
32.0
|
3.4
|
8.0
|
16.0
|
25.0
|
Circular Flange
|
||
195,1126 zł - 278,7056 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.5
|
9.5
|
20.0
|
32.0
|
45.0
|
Square Flange
|
||
109,1379 zł - 155,9313 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.5
|
9.5
|
25.0
|
40.0
|
58.0
|
Square Flange
|
||
142,1081 zł - 203,0049 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.5
|
8.0
|
16.0
|
26.0
|
70.0
|
Square Flange
|
||
459,8082 zł - 656,8355 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.5
|
9.5
|
20.0
|
32.0
|
80.0
|
Square Flange
|
||
303,2231 zł - 433,1892 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
112.0
|
9.0
|
50.0
|
75.0
|
100.0
|
Circular Flange
|
||
304,3906 zł - 434,8704 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.5
|
8.0
|
12.0
|
22.0
|
57.0
|
Square Flange
|
||
382,7532 zł - 546,8103 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.5
|
8.0
|
16.0
|
26.0
|
70.0
|
Square Flange
|
||
233,1264 zł - 333,0644 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.0
|
14.0
|
40.0
|
62.0
|
80.0
|
Square Flange
|
||
70,4703 zł - 100,6852 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.5
|
8.0
|
16.0
|
26.0
|
36.0
|
Square Flange
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować