Te liniowe tuleje kulkowe z kołnierzem są stosowane w układach ruchu liniowego, by zapewnić płynny i precyzyjny ruch wzdłuż osi liniowej. Składają się z obudowy z szeregiem 4-6 rzędów kulek umieszczonych w koszyku. Kołnierz montażowy ułatwia przymocowanie tulei do powierzchni śrubami. W długich liniowych tulejach kulkowych z kołnierzem dodatkowa długość zapewnia większą nośność i stabilność w porównaniu ze standardowymi tulejami kulkowymi.
Charakteryzuje je niskie tarcie zmniejszające zużycie, a także wysoka obciążalność, ponieważ łożyska kulkowe równomiernie rozkładają obciążenia w całej tulei, co przyczynia się do minimalizacji spiętrzenia naprężeń i wydłużenia żywotności układu.
Wytrzymują temperaturę od -20C do +80C i idealnie nadają się do takich zastosowań, jak układy automatyki, maszyny CNC, układy montażowe i procesy produkcyjne.
Materiał: Stal, Stal nierdzewna Grupa SR: SRL1731, SRL1721, SRL1720, SRL1725, SRL1724, SRL1723, SRL1722, SRL1719, SRL1718
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | d3 tol. h4 | d4 | d1 tol. h6 | d2 tol. h6 | l1 | Typ | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109,3714 zł - 156,2115 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.5
|
8.0
|
12.0
|
22.0
|
57.0
|
Square Flange
|
||
656,0883 zł - 937,269 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.5
|
9.5
|
25.0
|
40.0
|
112.0
|
Square Flange
|
||
243,5405 zł - 347,915 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.5
|
8.0
|
12.0
|
22.0
|
57.0
|
Square Flange
|
||
92,4193 zł - 132,0209 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
40.0
|
4.5
|
10.0
|
19.0
|
29.0
|
Circular Flange
|
||
65,4734 zł - 93,5401 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
40.0
|
4.5
|
10.0
|
19.0
|
55.0
|
Circular Flange
|
||
94,9411 zł - 135,6168 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.4
|
6.5
|
6.0
|
12.0
|
35.0
|
Square Flange
|
||
257,317 zł - 367,5757 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
46.0
|
4.5
|
16.0
|
26.0
|
70.0
|
Long Version, Circular Flange
|
||
549,7057 zł - 785,2605 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
62.0
|
5.5
|
25.0
|
40.0
|
112.0
|
Long Version, Circular Flange
|
||
440,9414 zł - 629,8896 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
62.0
|
5.5
|
25.0
|
40.0
|
112.0
|
Long Version, Circular Flange
|
||
310,1814 zł - 443,1363 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
54.0
|
5.5
|
20.0
|
32.0
|
80.0
|
Long Version, Circular Flange
|
||
289,2598 zł - 413,2483 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
62.0
|
5.5
|
25.0
|
40.0
|
58.0
|
Circular Flange
|
||
208,6556 zł - 298,0861 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
54.0
|
5.5
|
20.0
|
32.0
|
45.0
|
Circular Flange
|
||
248,3039 zł - 354,6865 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
98.0
|
9.0
|
40.0
|
62.0
|
80.0
|
Circular Flange
|
||
83,1727 zł - 118,8048 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
54.0
|
5.5
|
20.0
|
32.0
|
45.0
|
Circular Flange
|
||
57,908 zł - 82,7524 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
28.0
|
3.4
|
8.0
|
12.0
|
19.0
|
Circular Flange
|
||
172,6499 zł - 246,6694 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
46.0
|
4.5
|
16.0
|
26.0
|
36.0
|
Circular Flange
|
||
139,166 zł - 198,8019 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
42.0
|
4.5
|
12.0
|
22.0
|
32.0
|
Circular Flange
|
||
138,2787 zł - 197,541 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
46.0
|
4.5
|
16.0
|
26.0
|
36.0
|
Circular Flange
|
||
145,0969 zł - 207,3013 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
54.0
|
5.5
|
20.0
|
32.0
|
80.0
|
Circular Flange
|
||
103,0202 zł - 147,1984 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
42.0
|
4.5
|
12.0
|
22.0
|
57.0
|
Circular Flange
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować