Te liniowe tuleje kulkowe z kołnierzem są stosowane w układach ruchu liniowego, by zapewnić płynny i precyzyjny ruch wzdłuż osi liniowej. Składają się z obudowy z szeregiem 4-6 rzędów kulek umieszczonych w koszyku. Kołnierz montażowy ułatwia przymocowanie tulei do powierzchni śrubami. W długich liniowych tulejach kulkowych z kołnierzem dodatkowa długość zapewnia większą nośność i stabilność w porównaniu ze standardowymi tulejami kulkowymi.
Charakteryzuje je niskie tarcie zmniejszające zużycie, a także wysoka obciążalność, ponieważ łożyska kulkowe równomiernie rozkładają obciążenia w całej tulei, co przyczynia się do minimalizacji spiętrzenia naprężeń i wydłużenia żywotności układu.
Wytrzymują temperaturę od -20C do +80C i idealnie nadają się do takich zastosowań, jak układy automatyki, maszyny CNC, układy montażowe i procesy produkcyjne.
Materiał: Stal, Stal nierdzewna Grupa SR: SRL1731, SRL1721, SRL1720, SRL1725, SRL1724, SRL1723, SRL1722, SRL1719, SRL1718
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | d3 tol. h4 | d4 | d1 tol. h6 | d2 tol. h6 | l1 | Typ | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65,3333 zł - 93,3533 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
42.0
|
4.5
|
12.0
|
22.0
|
32.0
|
Circular Flange
|
||
138,2787 zł - 197,541 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
46.0
|
4.5
|
16.0
|
26.0
|
36.0
|
Circular Flange
|
||
212,2048 zł - 303,1764 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.4
|
6.5
|
8.0
|
16.0
|
45.0
|
Square Flange
|
||
172,323 zł - 246,2024 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
46.0
|
4.5
|
16.0
|
26.0
|
70.0
|
Square Flange
|
||
57,908 zł - 82,7524 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
28.0
|
3.4
|
8.0
|
12.0
|
19.0
|
Circular Flange
|
||
470,4558 zł - 672,1064 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
11.0
|
17.5
|
60.0
|
90.0
|
125.0
|
Square Flange
|
||
313,3103 zł - 447,5728 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
76.0
|
6.6
|
30.0
|
47.0
|
123.0
|
Square Flange
|
||
459,8082 zł - 656,8355 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.5
|
9.5
|
20.0
|
32.0
|
80.0
|
Square Flange
|
||
88,1229 zł - 125,8565 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
28.0
|
3.4
|
6.0
|
12.0
|
19.0
|
Circular Flange
|
||
60,8968 zł - 87,0021 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
28.0
|
3.4
|
6.0
|
12.0
|
19.0
|
Circular Flange
|
||
64,2592 zł - 91,7655 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.4
|
6.5
|
6.0
|
12.0
|
19.0
|
Square Flange
|
||
103,9542 zł - 148,506 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.4
|
6.5
|
6.0
|
12.0
|
19.0
|
Square Flange
|
||
83,8265 zł - 119,7388 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.4
|
6.5
|
6.0
|
12.0
|
19.0
|
Square Flange
|
||
71,5911 zł - 102,273 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
28.0
|
3.4
|
6.0
|
12.0
|
19.0
|
Circular Flange
|
||
147,5253 zł - 210,7571 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.4
|
6.5
|
8.0
|
16.0
|
25.0
|
Square Flange
|
||
64,7262 zł - 92,466 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.5
|
8.0
|
10.0
|
19.0
|
29.0
|
Square Flange
|
||
116,5165 zł - 166,4388 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.5
|
8.0
|
10.0
|
19.0
|
55.0
|
Square Flange
|
||
152,0552 zł - 217,2484 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.4
|
6.5
|
6.0
|
12.0
|
35.0
|
Square Flange
|
||
146,3578 zł - 209,0759 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.6
|
11.0
|
30.0
|
47.0
|
68.0
|
Square Flange
|
||
214,3997 zł - 306,3053 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.5
|
9.5
|
25.0
|
40.0
|
112.0
|
Square Flange
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować